SPCB - 活节螺栓
A&T-3D Gallery
zonghe
luowenbiaozhunjian
luoshuan
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/luowenbiaozhunjian/luoshuan/spcb.prj},{NB=SPCB-M10-L25},{CODE=SPCB},{TYPE=活节螺栓},{MAT=SUS304},{SUR=-},{M=10},{L=25},{LF=25,30,35,40,45,50},{V1=全牙},{V=0},{P=1.50},{XD=8},{XDTOL=+0.4/+0.1},{S=9.3},{STOL=±0.14},{D=16.75},{DTOL=±0.25},{PDF=spcb.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
V1
V
[mm]
P
P螺距
ⁿ/ₐ
XD
d
[mm]
XDTOL
d公差
ⁿ/ₐ
S
[mm]
STOL
S公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
SPCB-M5-L20
SPCB-M5-L20
SPCB
活节螺栓
SUS304
-
5
全牙
0.80
4
+0.4/+0.1
4.5
±0.14
8.40
±0.2
SPCB-M5-L45
SPCB-M5-L45
SPCB
活节螺栓
SUS304
-
5
40
0.80
4
+0.4/+0.1
4.5
±0.14
8.40
±0.2
SPCB-M6-L20
SPCB-M6-L20
SPCB
活节螺栓
SUS304
-
6
全牙
1.00
5
+0.4/+0.1
5.4
±0.14
11.00
+0.4/-0.3
SPCB-M6-L55
SPCB-M6-L55
SPCB
活节螺栓
SUS304
-
6
40
1.00
5
+0.4/+0.1
5.4
±0.14
11.00
+0.4/-0.3
SPCB-M8-L20
SPCB-M8-L20
SPCB
活节螺栓
SUS304
-
8
全牙
1.25
6
+0.4/+0.1
7.3
±0.14
13.50
±0.3
SPCB-M8-L65
SPCB-M8-L65
SPCB
活节螺栓
SUS304
-
8
40
1.25
6
+0.4/+0.1
7.3
±0.14
13.50
±0.3
SPCB-M10-L25
SPCB-M10-L25
SPCB
活节螺栓
SUS304
-
10
全牙
1.50
8
+0.4/+0.1
9.3
±0.14
16.75
±0.25
SPCB-M10-L55
SPCB-M10-L55
SPCB
活节螺栓
SUS304
-
10
50
1.50
8
+0.4/+0.1
9.3
±0.14
16.75
±0.25
SPCB-M12-L40
SPCB-M12-L40
SPCB
活节螺栓
SUS304
-
12
全牙
1.75
10
+0.4/+0.1
11.5
-0.5
19.50
±0.3
SPCB-M12-L75
SPCB-M12-L75
SPCB
活节螺栓
SUS304
-
12
60
1.75
10
+0.4/+0.1
11.5
-0.5
19.50
±0.3
SPCB-M16-L60
SPCB-M16-L60
SPCB
活节螺栓
SUS304
-
16
全牙
2.00
12
+0.5/+0.1
18.0
-0.5
28.00
±0.5
SPCB-M16-L80
SPCB-M16-L80
SPCB
活节螺栓
SUS304
-
16
70
2.00
12
+0.5/+0.1
18.0
-0.5
28.00
±0.5
SPCB-M20-L70
SPCB-M20-L70
SPCB
活节螺栓
SUS304
-
20
全牙
2.50
16
+0.5/+0.1
22.0
-0.5
34.00
±0.5
SPCB-M20-L100
SPCB-M20-L100
SPCB
活节螺栓
SUS304
-
20
80
2.50
16
+0.5/+0.1
22.0
-0.5
34.00
±0.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성