GDHL - 国产旋转吊环
A&T-3D Gallery
zonghe
luowenbiaozhunjian
吊环
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/luowenbiaozhunjian/diaohuan/gdhl.prj},{NB=GDHL-M30-7.3T},{CODE=GDHL},{TYPE=万向旋转吊环},{MAT=合金钢},{SUR=静电喷涂},{M=30},{GG=7.3T},{A=98.5},{B=74.0},{C=149.0},{D=30.0},{E=45},{F=206.5},{K=103.5},{H=73},{S=22.5},{KG=5.5},{PDF=gdhl.pdf},{GZJXZH1=7.3},{GZJXZH2=14.6},{GZJXZH3=7.3},{GZJXZH4=14.6},{GZJXZH5=10.2},{GZJXZH6=7.3},{GZJXZH7=7.3},{GZJXZH8=15.30},{GZJXZH9=11.0},{GZJXZH10=7.3},{PPATH=gdhl/gdhl4.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
GG
规格
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
K
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
KG
净重
[kg]
GZJXZH1
工作极限载荷 吊环数量1 起吊角度0°
[吨]
GZJXZH2
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度0°
[吨]
GZJXZH3
工作极限载荷 吊环数量1 起吊角度90°
[吨]
GZJXZH4
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度90°
[吨]
GZJXZH5
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度0°~45°
[吨]
GZJXZH6
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度45°~60°
[吨]
GZJXZH7
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度不对称
[吨]
GZJXZH8
工作极限载荷 吊环数量3~4 起吊角度0°~45°
[吨]
GZJXZH9
工作极限载荷 吊环数量3~4 起吊角度45°~60°
[吨]
GZJXZH10
工作极限载荷 吊环数量3~4 起吊角度不对称
[吨]
GDHL-M8-0.5T
GDHL-M8-0.5T
GDHL
万向旋转吊环
合金钢
静电喷涂
8
0.5T
48.5
37.0
76.0
14.0
12
103.5
49.5
40
10.5
0.8
0.5
1.0
0.5
1.0
0.7
0.5
0.5
1.10
0.8
0.5
GDHL-M10-0.7T
GDHL-M10-0.7T
GDHL
万向旋转吊环
合金钢
静电喷涂
10
0.7T
48.5
37.0
76.0
14.0
16
103.5
49.5
40
10.5
0.8
0.7
1.4
0.7
1.4
1.0
0.7
0.7
1.50
1.1
0.7
GDHL-M12-1T
GDHL-M12-1T
GDHL
万向旋转吊环
合金钢
静电喷涂
12
1T
48.5
37.0
76.0
14.0
18
103.5
49.5
40
10.5
0.8
1.0
2.0
1.0
2.0
1.4
1.0
1.0
2.10
1.5
1.0
GDHL-M14-1.5T
GDHL-M14-1.5T
GDHL
万向旋转吊环
合金钢
静电喷涂
14
1.5T
48.5
37.0
76.0
14.0
21
103.5
49.5
40
10.5
0.8
1.5
3.0
1.5
3.0
2.1
1.5
1.5
3.15
2.3
1.5
GDHL-M16-2T
GDHL-M16-2T
GDHL
万向旋转吊环
合金钢
静电喷涂
16
2T
48.5
37.0
76.0
14.0
24
103.5
49.5
40
10.5
0.8
2.0
4.0
2.0
4.0
2.8
2.0
2.0
4.20
3.0
2.0
GDHL-M20-3T
GDHL-M20-3T
GDHL
万向旋转吊环
合金钢
静电喷涂
20
3T
73.0
54.0
106.0
20.0
40
151.0
77.0
54
14.5
2.0
3.0
6.0
3.0
6.0
4.2
3.0
3.0
6.30
4.5
3.0
GDHL-M24-4.5T
GDHL-M24-4.5T
GDHL
万向旋转吊环
合金钢
静电喷涂
24
4.5T
73.0
54.0
106.0
20.0
40
151.0
77.0
54
14.5
2.5
4.5
9.0
4.5
9.0
6.3
4.5
4.5
9.45
6.8
4.5
GDHL-M30-7.3T
GDHL-M30-7.3T
GDHL
万向旋转吊环
合金钢
静电喷涂
30
7.3T
98.5
74.0
149.0
30.0
45
206.5
103.5
73
22.5
5.5
7.3
14.6
7.3
14.6
10.2
7.3
7.3
15.30
11.0
7.3
GDHL-M33-8T
GDHL-M33-8T
GDHL
万向旋转吊环
合金钢
静电喷涂
33
8T
98.5
74.0
149.0
30.0
50
206.5
103.5
73
22.5
5.5
8.0
16.0
8.0
16.0
11.2
8.0
8.0
16.80
12.0
8.0
GDHL-M36-10T
GDHL-M36-10T
GDHL
万向旋转吊环
合金钢
静电喷涂
36
10T
98.5
74.0
149.0
30.0
54
206.5
103.5
73
22.5
5.5
10.0
20.0
10.0
20.0
14.0
10.0
10.0
21.00
15.0
10.0
GDHL-M39-10T
GDHL-M39-10T
GDHL
万向旋转吊环
合金钢
静电喷涂
39
10T
98.5
74.0
149.0
30.0
58
206.5
103.5
73
22.5
6.0
10.0
20.0
10.0
20.0
14.0
10.0
10.0
21.00
15.0
10.0
GDHL-M42-12.5T
GDHL-M42-12.5T
GDHL
万向旋转吊环
合金钢
静电喷涂
42
12.5T
98.5
74.0
149.0
30.0
63
206.5
103.5
73
22.5
6.0
12.5
25.0
12.5
25.0
17.5
12.5
12.5
26.30
18.8
12.5
GDHL-M48-20T
GDHL-M48-20T
GDHL
万向旋转吊环
合金钢
静电喷涂
48
20T
117.5
93.0
183.0
36.0
68
255.0
122.0
93
27.5
11.5
20.0
40.0
20.0
40.0
28.0
20.0
20.0
42.00
30.0
20.0
GDHL-M52-20T
GDHL-M52-20T
GDHL
万向旋转吊环
合金钢
静电喷涂
52
20T
117.5
93.0
183.0
36.0
68
255.0
122.0
93
27.5
12.0
20.0
40.0
20.0
40.0
28.0
20.0
20.0
42.00
30.0
20.0
GDHL-M56-25T
GDHL-M56-25T
GDHL
万向旋转吊环
合金钢
静电喷涂
56
25T
117.5
93.0
183.0
36.0
78
255.0
122.0
93
27.5
12.0
25.0
50.0
25.0
50.0
35.0
25.0
25.0
53.00
37.5
25.0
GDHL-M64-32T
GDHL-M64-32T
GDHL
万向旋转吊环
合金钢
静电喷涂
64
32T
117.5
93.0
183.0
36.0
90
255.0
122.0
93
27.5
13.0
32.0
64.0
32.0
64.0
45.0
32.0
32.0
67.00
48.0
32.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성