피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GDHC - 国产侧拉旋转吊环
A&T-3D Gallery
zonghe
luowenbiaozhunjian
吊环
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/luowenbiaozhunjian/diaohuan/gdhc.prj},{NB=GDHC-M20-2.5T},{CODE=GDHC},{TYPE=万向型旋转吊环},{MAT=合金钢},{SUR=静电喷涂},{M=20},{GG=2.5T},{SJNJ=250},{LJ=2.50},{A=50.0},{B=54.0},{C=82.0},{D=16.5},{E=30.0},{G=58},{F=144.0},{S1=30.0},{S=12.0},{BB=16.5},{CC=9.0},{KG=1.5},{H=44},{GZJXZH1=2.50},{GZJXZH2=5.00},{GZJXZH3=2.50},{GZJXZH4=5.00},{GZJXZH5=3.50},{GZJXZH6=2.50},{GZJXZH7=2.50},{GZJXZH8=5.20},{GZJXZH9=3.70},{GZJXZH10=2.50},{PDF=gdhc.pdf},{PPATH=gdhc/gdhc4.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
GG
规格
ⁿ/ₐ
SJNJ
锁紧扭矩
[牛顿/米]
LJ
螺距
[t]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
F
[mm]
S1
SW
[mm]
S
[mm]
BB
[mm]
CC
[mm]
KG
自重
[kg]
H
[mm]
GZJXZH1
工作极限载荷 吊环数量1 起吊角度0°
[吨]
GZJXZH2
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度0°
[吨]
GZJXZH3
工作极限载荷 吊环数量1 起吊角度90°
[吨]
GZJXZH4
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度90°
[吨]
GZJXZH5
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度0°~45°
[吨]
GZJXZH6
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度45°~60°
[吨]
GZJXZH7
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度不对称
[吨]
GZJXZH8
工作极限载荷 吊环数量3~4 起吊角度0°~45°
[吨]
GZJXZH9
工作极限载荷 吊环数量3~4 起吊角度45°~60°
[吨]
GZJXZH10
工作极限载荷 吊环数量3~4 起吊角度不对称
[吨]
GDHC-M8-0.3T
GDHC-M8-0.3T
GDHC
万向型旋转吊环
合金钢
静电喷涂
8
0.3T
30
1.25
34.0
37.0
57.0
14.0
11.0
42
99.0
13.0
6.0
16.5
9.0
0.5
36
0.30
0.60
0.30
0.60
0.42
0.30
0.30
0.63
0.45
0.30
GDHC-M10-0.6T
GDHC-M10-0.6T
GDHC
万向型旋转吊环
合金钢
静电喷涂
10
0.6T
60
1.50
34.0
37.0
57.0
14.0
16.0
44
99.0
16.0
6.0
16.5
9.0
0.5
36
0.63
1.26
0.63
1.26
0.88
0.63
0.63
1.32
0.95
0.63
GDHC-M12-1T
GDHC-M12-1T
GDHC
万向型旋转吊环
合金钢
静电喷涂
12
1T
100
1.75
34.0
37.0
57.0
14.0
18.0
45
99.0
18.0
8.0
16.5
9.0
0.5
36
1.00
2.00
1.00
2.00
1.40
1.00
1.00
2.10
1.50
1.00
GDHC-M14-1.2T
GDHC-M14-1.2T
GDHC
万向型旋转吊环
合金钢
静电喷涂
14
1.2T
120
2.00
34.0
37.0
57.0
14.0
21.0
46
99.0
21.0
10.0
16.5
9.0
0.5
36
1.20
2.40
1.20
2.40
1.70
1.20
1.20
2.50
1.80
1.20
GDHC-M16-1.5T
GDHC-M16-1.5T
GDHC
万向型旋转吊环
合金钢
静电喷涂
16
1.5T
150
2.00
34.0
37.0
57.0
14.0
24.0
48
99.0
24.0
10.0
16.5
9.0
0.5
36
1.50
3.00
1.50
3.00
2.10
1.50
1.50
3.10
2.20
1.50
GDHC-M18-2T
GDHC-M18-2T
GDHC
万向型旋转吊环
合金钢
静电喷涂
18
2T
200
2.50
50.0
54.0
82.0
16.5
26.0
57
144.0
27.0
12.0
16.5
9.0
1.5
44
2.00
4.00
2.00
4.00
2.80
2.00
2.00
4.20
3.00
2.00
GDHC-M20-2.5T
GDHC-M20-2.5T
GDHC
万向型旋转吊环
合金钢
静电喷涂
20
2.5T
250
2.50
50.0
54.0
82.0
16.5
30.0
58
144.0
30.0
12.0
16.5
9.0
1.5
44
2.50
5.00
2.50
5.00
3.50
2.50
2.50
5.20
3.70
2.50
GDHC-M24-4T
GDHC-M24-4T
GDHC
万向型旋转吊环
合金钢
静电喷涂
24
4T
400
3.00
50.0
54.0
82.0
16.5
36.0
61
144.0
36.0
14.0
16.5
9.0
1.5
44
4.00
8.00
4.00
8.00
5.60
4.00
4.00
8.40
6.00
4.00
GDHC-M30-5T
GDHC-M30-5T
GDHC
万向型旋转吊环
合金钢
静电喷涂
30
5T
500
3.50
60.0
65.0
99.0
22.0
48.0
82
171.0
46.0
17.0
16.5
9.0
3.5
62
5.00
10.00
5.00
10.00
7.00
5.00
5.00
10.50
7.50
5.00
GDHC-M36-7T
GDHC-M36-7T
GDHC
万向型旋转吊环
合金钢
静电喷涂
36
7T
700
4.00
60.0
65.0
99.0
22.0
54.0
85
174.0
55.0
22.0
16.5
9.0
3.5
60
7.00
14.00
7.00
14.00
9.80
7.00
7.00
14.70
10.50
7.00
GDHC-M36-8T
GDHC-M36-8T
GDHC
万向型旋转吊环
合金钢
静电喷涂
36
8T
800
4.00
77.0
85.0
123.0
27.0
62.0
104
227.0
55.0
22.0
16.5
9.0
6.0
79
8.00
16.00
8.00
16.00
11.20
8.00
8.00
16.80
12.00
8.00
GDHC-M42-10T
GDHC-M42-10T
GDHC
万向型旋转吊环
合金钢
静电喷涂
42
10T
1000
4.50
77.0
85.0
123.0
27.0
72.0
106
227.0
65.0
22.0
16.5
9.0
6.5
79
10.00
20.00
10.00
20.00
14.00
10.00
10.00
21.00
15.00
10.00
GDHC-M42-15T
GDHC-M42-15T
GDHC
万向型旋转吊环
合金钢
静电喷涂
42
15T
1500
4.50
95.0
104.0
158.0
36.0
63.0
117
258.5
65.0
22.0
16.5
9.0
11.0
90
15.00
30.00
15.00
30.00
21.00
15.00
15.00
31.50
22.50
15.00
GDHC-M48-20T
GDHC-M48-20T
GDHC
万向型旋转吊环
合金钢
静电喷涂
48
20T
2000
5.00
95.0
104.0
158.0
36.0
72.0
120
258.5
75.0
27.0
16.5
9.0
12.0
90
20.00
40.00
20.00
40.00
28.00
20.00
20.00
42.00
30.00
20.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성