CPSNBSZ - 45钢八螺丝高刚性胀套型单膜片联轴器 胀套型
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
mopian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cpsnbsz.prj},{NB=CPSNBSZ-87-77-c16-d16},{CODE=CPSNBSZ},{ZTCZ=45钢},{TXTCZ=SUS304 不锈钢},{BMCL=四氧化三铁保护膜},{D=87},{L=77},{C4D5=16,18,20,22,24,25,30,32,35},{C=16},{D5=16},{LF=26.25},{S=8.5},{N=8.5},{M=M8},{EDNJ= 195},{RXNJ= 390},{RXZS= 6000},{GXJ= 2.2x10},{NZGD= 1.0x10},{RXPX=0.02},{RXPJ=0.5},{ZXPC=+0.5/-0.5},{ZL= 1230},{PDF=cpsnbsz.pdf},{PPATH=cpsnbsz/cpsnbsz05.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
ZTCZ
主体材质
ⁿ/ₐ
TXTCZ
弹性体材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
LF
[mm]
S
[mm]
M
[mm]
EDNJ
额定扭矩
[N*m]
RXNJ
容许扭矩
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
GXJ
惯性矩
[Kg.m²]
NZGD
静态扭转刚度
[N*m/rad]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
ZXPC
容许轴向偏差
[mm]
ZL
重量
[g]
PPATH
ⁿ/ₐ
CPSNBSZ-56-65-c12-d12
CPSNBSZ-56-65-c12-d12
CPSNBSZ
45钢
SUS304 不锈钢
四氧化三铁保护膜
56
65
24.50
5.7
M5
75
150
7700
4.2x10
5.3x10
0.02
0.5
+0.5/-0.5
680
cpsnbsz/cpsnbsz05.prj
CPSNBSZ-65-69-c14-d14
CPSNBSZ-65-69-c14-d14
CPSNBSZ
45钢
SUS304 不锈钢
四氧化三铁保护膜
65
69
25.80
8.5
M6
105
210
7000
3.6x10
7.5x10
0.02
0.5
+0.5/-0.5
1000
cpsnbsz/cpsnbsz05.prj
CPSNBSZ-87-77-c16-d16
CPSNBSZ-87-77-c16-d16
CPSNBSZ
45钢
SUS304 不锈钢
四氧化三铁保护膜
87
77
26.25
8.5
M8
195
390
6000
2.2x10
1.0x10
0.02
0.5
+0.5/-0.5
1230
cpsnbsz/cpsnbsz05.prj
CPSNBSZ-94-78-c16-d16
CPSNBSZ-94-78-c16-d16
CPSNBSZ
45钢
SUS304 不锈钢
四氧化三铁保护膜
94
78
28.50
8.5
M8
270
540
4500
1.9x10
2.3x10
0.02
0.5
+0.5/-0.5
2000
cpsnbsz/cpsnbsz05.prj
CPSNBSZ-104-80-c20-d20
CPSNBSZ-104-80-c20-d20
CPSNBSZ
45钢
SUS304 不锈钢
四氧化三铁保护膜
104
80
26.75
8.5
M10
420
840
4500
1.65x10
2.6x10
0.02
0.5
+0.5/-0.5
2100
cpsnbsz/cpsnbsz05.prj
CPSNBSZ-126-88-c20-d20
CPSNBSZ-126-88-c20-d20
CPSNBSZ
45钢
SUS304 不锈钢
四氧化三铁保护膜
126
88
29.70
8.5
M10
675
1350
4500
1.35x10
7.4x10
0.02
0.5
+0.5/-0.5
4150
cpsnbsz/cpsnbsz05.prj
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성