CPLARC - 铝合金高灵敏性双膜片联轴器 夹紧型
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
mopian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cplarc.prj},{NB=CPLARC-28-32.2-c5-d5},{CODE=CPLARC},{BMCL=阳极氧化处理},{ZTCZ=高强度铝合金},{TXTCZ=SUS 304不锈钢},{D=28},{L=32.2},{D5=5.000},{C=5.000},{C4D5=5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14},{E=6.2},{N=3.5},{D1=15.0},{F=3.85},{H=9.5},{M=M3},{M1=3.000},{NJ=1.2},{EDNJ=1.6},{RXPX=1.2},{RXPJ=1.2},{ZXPC=+0.1/-0.1},{RXZS= 8000},{NZGD=2500},{GXJ= 3.24x10},{ZL=45},{DKB=},{CKB=},{CKF=},{DKF=},{PPATH=cplarc/cplarc07.prj},{PDF=cplarc.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
ZTCZ
主体材质
ⁿ/ₐ
TXTCZ
弹性体材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
N
[mm]
D1
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
B
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
NJ
紧固螺丝扭矩
[N*m]
EDNJ
额定扭矩
[N*m]
RXPX
容许偏心
[N*m]
RXPJ
容许偏角
[°]
ZXPC
容许轴向偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
NZGD
静态逆转刚度
[N*m/rad]
GXJ
惯性矩
[Kg.m²]
ZL
重量
[g]
PPATH
ⁿ/ₐ
CPLARC-17-23-c3-d3
CPLARC-17-23-c3-d3
CPLARC
阳极氧化处理
高强度铝合金
SUS 304不锈钢
17
23.0
3.6
2.2
6.5
3.30
7.5
M2.5
0.000
0.000
0.8
0.5
1
1.0
+0.1/-0.1
9000
480
7.0x10
12
cplarc/cplarc07.prj
CPLARC-21-24.5-c3-d3
CPLARC-21-24.5-c3-d3
CPLARC
阳极氧化处理
高强度铝合金
SUS 304不锈钢
21
24.5
4.7
2.7
10.5
3.30
7.2
M2.5
0.000
0.000
0.8
1.2
1
1.0
+0.1/-0.1
8000
750
7.9x10
18
cplarc/cplarc07.prj
CPLARC-28-32.2-c5-d5
CPLARC-28-32.2-c5-d5
CPLARC
阳极氧化处理
高强度铝合金
SUS 304不锈钢
28
32.2
6.2
3.5
15.0
3.85
9.5
M3
0.000
0.000
1.2
1.6
1.2
1.2
+0.1/-0.1
8000
2500
3.24x10
45
cplarc/cplarc07.prj
CPLARC-34-35-c5-d5
CPLARC-34-35-c5-d5
CPLARC
阳极氧化处理
高强度铝合金
SUS 304不锈钢
34
35.0
7.2
3.7
16.5
4.85
10.2
M4
0.000
0.000
2.5
4
1.5
1.5
+0.1/-0.1
8000
4200
7.6x10
70
cplarc/cplarc07.prj
CPLARC-46-44-c8-d8
CPLARC-46-44-c8-d8
CPLARC
阳极氧化处理
高强度铝合金
SUS 304不锈钢
46
44.0
8.4
4.6
25.5
5.00
13.2
M5
3.000
1.400
5.0
10
1.5
1.5
+0.15/-0.15
8000
11000
3.23x10
144
cplarc/cplarc07.prj
CPLARC-55-55-c10-d10
CPLARC-55-55-c10-d10
CPLARC
阳极氧化处理
高强度铝合金
SUS 304不锈钢
55
55.0
11.6
5.2
31.0
6.00
16.5
M5
3.000
1.400
5.0
25
1.5
1.5
+0.15/-0.15
8000
16500
8.19x10
265
cplarc/cplarc07.prj
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성