CPFSJ - 45钢梅花型连接联轴器
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
meihua
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/meihua/cpfsj.prj},{NB=CPFSJ-40-66-c6-d6},{CODE=CPFSJ},{MAT1=45钢},{MAT2=进口聚氨酯},{D=40},{L=66},{C=6},{D5=6},{C4D5=6,6.35,8,9,10,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20},{E=13.7},{F=8.0},{H=40.0},{M=M5},{M1=5},{NJ=5.0},{EDNJ=16},{CKB=NOEN},{DKB=NOEN},{CKF=NOEN},{DKF=NOEN},{RXPX=0.02},{RXPJ=1},{RXZPC=±0.8/0},{RXZS=10000},{JTNZG=550},{GXJ=1.43x10},{ZL=350},{PDF=cpfsj.pdf},{PPATH=cpfsj/cpfsj05.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
弹性体材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
C4D5
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
M
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
NJ
紧固螺丝扭矩
[N*m]
EDNJ
额定扭矩
ⁿ/ₐ
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
RXZPC
容许轴偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
JTNZG
静态逆转刚度
[N.m/rad]
GXJ
惯性矩
[kg.m²]
ZL
重量
[g]
CPFSJ-30-40-c5-d5
CPFSJ-30-40-c5-d5
CPFSJ
45钢
进口聚氨酯
30
40
5,6,6.35,8,9,10,12,12.7,1...
10.9
7.0
25.6
M4
4
2.5
9.8
0.02
1
+0.6/0
12000
72
1.1x10
138
CPFSJ-40-66-c6-d6
CPFSJ-40-66-c6-d6
CPFSJ
45钢
进口聚氨酯
40
66
6,6.35,8,9,10,12,12.7,14,...
13.7
8.0
40.0
M5
5
5.0
16
0.02
1
±0.8/0
10000
550
1.43x10
350
CPFSJ-55-78-c12-d12
CPFSJ-55-78-c12-d12
CPFSJ
45钢
进口聚氨酯
55
78
12,12.7,14,15,16,17,18,19...
16.1
10.3
46.4
M6
6
8.0
57
0.02
1
±0.8/0
8000
1500
5.7x10
778
CPFSJ-66-90-c14-d14
CPFSJ-66-90-c14-d14
CPFSJ
45钢
进口聚氨酯
66
90
14,15,16,17,18,19,20,22,2...
16.7
11.9
53.5
M8
8
20.0
150
0.02
1
±0.8/0
6000
2800
1.17x10
1324
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성