CPFGZ - 不锈钢梅花胀套联轴器
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
meihua
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/meihua/cpfgz.prj},{NB=CPFGZ-65-90-c18-d18},{CODE=CPFGZ},{MAT1=SUS304不锈钢},{MAT2=进口聚氨酯},{SUR=抛光处理},{D=65},{L=90},{C=18},{D1=18},{C45D=18,19,20,22,24,25,28,30,35},{E=48.05},{H=16.70},{M=M5},{EDNJ=190},{RXPX=0.02},{RXPJ=1},{RXZPX=±0.80},{RXZS=10500},{JTNZ=2800},{GXJ=1.9x10},{ZL=1100},{PDF=cpfgz.pdf},{PPATH=cpfgz/cpfgz05.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
弹性体材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
M
ⁿ/ₐ
EDNJ
额定扭矩
[N.m]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
RXZPX
容许轴向偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
JTNZ
静态扭转刚度
[N.m/rad]
GXJ
惯性矩
[kg.m²]
ZL
重量
[g]
PPATH
ⁿ/ₐ
CPFGZ-40-66-c10-d10
CPFGZ-40-66-c10-d10
CPFGZ
SUS304不锈钢
进口聚氨酯
抛光处理
40
66
39.20
13.70
M4
19
0.02
1
±0.80
15000
550
1.12x10
280
cpfgz/cpfgz05.prj
CPFGZ-55-78-c12-d12
CPFGZ-55-78-c12-d12
CPFGZ
SUS304不锈钢
进口聚氨酯
抛光处理
55
78
46.50
16.10
M5
68
0.02
1
±0.80
13000
1510
4.5x10
700
cpfgz/cpfgz05.prj
CPFGZ-65-90-c18-d18
CPFGZ-65-90-c18-d18
CPFGZ
SUS304不锈钢
进口聚氨酯
抛光处理
65
90
48.05
16.70
M5
190
0.02
1
±0.80
10500
2800
1.9x10
1100
cpfgz/cpfgz05.prj
CPFGZ-80-114-c18-d18
CPFGZ-80-114-c18-d18
CPFGZ
SUS304不锈钢
进口聚氨酯
抛光处理
80
114
67.25
22.50
M6
270
0.02
1
±0.80
8600
3600
1.9x10
1850
cpfgz/cpfgz05.prj
CPFGZ-95-126-c18-d18
CPFGZ-95-126-c18-d18
CPFGZ
SUS304不锈钢
进口聚氨酯
抛光处理
95
126
73.75
24.00
M8
440
0.02
1
±1.00
7200
4700
2.2x10
5680
cpfgz/cpfgz05.prj
CPFGZ-105-140-c18-d18
CPFGZ-105-140-c18-d18
CPFGZ
SUS304不锈钢
进口聚氨酯
抛光处理
105
140
81.80
26.40
M8
720
0.02
1
±1.00
5800
5800
3.3x10
7730
cpfgz/cpfgz05.prj
CPFGZ-120-160-c18-d18
CPFGZ-120-160-c18-d18
CPFGZ
SUS304不锈钢
进口聚氨酯
抛光处理
120
160
91.70
27.40
M10
1040
0.02
1
±1.00
5200
7200
1.03x10
9300
cpfgz/cpfgz05.prj
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성