CPFGC - 不锈钢梅花型连接联轴器-夹紧型
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
meihua
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/meihua/cpfgc.prj},{NB=CPFGC-40-55-c6-d6},{CODE=CPFGC},{MAT1=SUS304不锈钢},{MAT2=进口聚氨酯},{SUR=抛光处理},{D=40},{L=55},{C=6.000},{D5=6.000},{D1=40.000},{C4D5=6,8,9,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20},{F=7.2},{H=34.50},{M=M5},{M1=5},{NJ=5.0},{EDNJ=17},{RXPX=0.1},{RXPJ=1},{RXZPC=±1.2},{RXZS=10000},{JTNGD=500},{GXJ=8.7x10},{ZL=289},{CKB=NOEN},{DKB=NOEN},{CKF=NOEN},{DKF=NOEN},{PPATH=cpfgc/cpfgc06.prj},{PDF=cpfgc.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
弹性体材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
F
[mm]
H
[mm]
M
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
NJ
额定扭矩
[N*m]
EDNJ
额定扭矩
[N.m]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
RXZPC
容许轴偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
JTNGD
静态逆转钢度
[N.m/rad]
GXJ
惯性矩
[kg.m²]
ZL
重量
[g]
CPFGC-20-30-c3-d3
CPFGC-20-30-c3-d3
CPFGC
SUS304不锈钢
进口聚氨酯
抛光处理
20
30
20.000
5.4
19.25
M3
3
1.2
5
0.1
1
±0.8
17000
55
2.3x10
43
CPFGC-25-34-c4-d4
CPFGC-25-34-c4-d4
CPFGC
SUS304不锈钢
进口聚氨酯
抛光处理
25
34
25.000
5.6
22.82
M4
4
2.5
10
0.1
1
±0.9
16000
65
1.0x10
75
CPFGC-40-55-c6-d6
CPFGC-40-55-c6-d6
CPFGC
SUS304不锈钢
进口聚氨酯
抛光处理
40
55
40.000
7.2
34.50
M5
5
5.0
17
0.1
1
±1.2
10000
500
8.7x10
289
CPFGC-40L-66-c6-d6
CPFGC-40L-66-c6-d6
CPFGC
SUS304不锈钢
进口聚氨酯
抛光处理
40L
66
40.000
8.0
40.00
M5
5
5.0
17
0.1
1
±1.2
10000
550
8.9x10
380
CPFGC-55-78-c12-d12
CPFGC-55-78-c12-d12
CPFGC
SUS304不锈钢
进口聚氨酯
抛光处理
55
78
55.000
10.3
46.40
M6
6
8.0
45
0.1
1
±1.4
8000
1500
3.6x10
778
CPFGC-65-90-c14-d14
CPFGC-65-90-c14-d14
CPFGC
SUS304不锈钢
进口聚氨酯
抛光处理
65
90
65.000
11.9
53.50
M8
8
20.0
100
0.1
1
±01.5
6000
2800
8.7x10
1329
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성