DPBCLB - 链条导向件-带C型槽钢单排凸型
A&T-3D Gallery
zonghe
liantiaolianl
链条导向件
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/liantiaolianl/liantiaodaoxiangjian/dpbclb.prj},{NB=DPBCLB-24A-B38-L50},{CODE=DPBCLB},{CCXL=24A},{DG=超高分子量聚乙烯},{L=50},{L1=[50:2000/1]},{B=38},{B1=23.7},{H=30},{H1=8.0},{S=22},{W=33},{C=22},{E=18},{T=1.5},{PDF=dpbclb.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
CCXL
尺寸系列
ⁿ/ₐ
DG
导轨
ⁿ/ₐ
CXCG
C型槽钢
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
T
[mm]
DPBCLB-06C-B20-L50
DPBCLB-06C-B20-L50
DPBCLB
06C
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
20
4.4
17
2.3
10
17
14
10
1.5
DPBCLB-08A-B20-L50
DPBCLB-08A-B20-L50
DPBCLB
08A
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
20
7.4
17
2.4
10
17
14
10
1.5
DPBCLB-10A-B20-L50
DPBCLB-10A-B20-L50
DPBCLB
10A
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
20
8.8
17
2.8
10
17
14
10
1.5
DPBCLB-12A-B20-L50
DPBCLB-12A-B20-L50
DPBCLB
12A
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
20
11.8
17
3.5
10
20
14
10
1.5
DPBCLB-16A-B28-L50
DPBCLB-16A-B28-L50
DPBCLB
16A
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
28
14.8
20
4.7
14
24
14
12
1.5
DPBCLB-20A-B28-L50
DPBCLB-20A-B28-L50
DPBCLB
20A
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
28
17.8
23
6.4
14
24
18
12
1.5
DPBCLB-24A-B38-L50
DPBCLB-24A-B38-L50
DPBCLB
24A
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
38
23.7
30
8.0
22
33
22
18
1.5
DPBCLB-06B-B20-L50
DPBCLB-06B-B20-L50
DPBCLB
06B
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
20
5.4
17
1.5
10
17
14
10
1.5
DPBCLB-08B-B20-L50
DPBCLB-08B-B20-L50
DPBCLB
08B
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
20
7.4
17
2.2
10
17
14
10
1.5
DPBCLB-10B-B20-L50
DPBCLB-10B-B20-L50
DPBCLB
10B
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
20
9.3
17
2.6
10
17
14
10
1.5
DPBCLB-12B-B20-L50
DPBCLB-12B-B20-L50
DPBCLB
12B
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
20
11.3
17
2.4
10
20
14
10
1.5
DPBCLB-12B-B28-L50
DPBCLB-12B-B28-L50
DPBCLB
12B
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
28
11.3
18
2.4
10
24
14
10
1.5
DPBCLB-16B-B28-L50
DPBCLB-16B-B28-L50
DPBCLB
16B
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
28
16.0
18
3.5
14
24
14
12
1.5
DPBCLB-20B-B28-L50
DPBCLB-20B-B28-L50
DPBCLB
20B
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
28
18.0
18
4.2
14
28
14
12
1.5
DPBCLB-24B-B38-L50
DPBCLB-24B-B38-L50
DPBCLB
24B
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
38
24.0
30
5.5
22
33
23
18
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성