DPBCLC - 链条导向件带c型槽钢单排凹型
A&T-3D Gallery
zonghe
liantiaolianl
链轮
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/liantiaolianl/lianluan/dpbclc.prj},{NB=DPBCLC-06B-L50},{CODE=DPBCLC},{DG=超高分子量聚乙烯},{CXCG=钢(镀锌)},{CC=06B},{L=50},{LL=[50:2000/0.01]},{B=30},{B1=4.0},{H=24},{H1=5.5},{S=6.6},{W=9.40},{C=8.9},{E=10.0},{T=1.5},{PDF=dpbclc.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
DG
导轨
ⁿ/ₐ
CXCG
C型槽钢
ⁿ/ₐ
CC
尺寸系列
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
T
[mm]
DPBCLC-06C-L50
DPBCLC-06C-L50
DPBCLC
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
06C
30
4.5
24
4.4
5.3
10.00
7.8
9.3
1.5
DPBCLC-08A-L50
DPBCLC-08A-L50
DPBCLC
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
08A
30
5.0
24
7.4
8.3
13.20
11.7
13.4
1.5
DPBCLC-10A-L50
DPBCLC-10A-L50
DPBCLC
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
10A
30
6.4
24
8.8
10.7
16.50
14.5
16.2
1.5
DPBCLC-12A-L50
DPBCLC-12A-L50
DPBCLC
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
12A
30
7.4
24
11.8
12.5
19.80
18.5
20.5
1.5
DPBCLC-16A-L50
DPBCLC-16A-L50
DPBCLC
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
16A
45
9.9
40
14.8
16.7
26.50
23.5
25.6
1.5
DPBCLC-20A-L50
DPBCLC-20A-L50
DPBCLC
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
20A
45
11.0
40
17.8
20.0
33.00
28.7
31.2
1.5
DPBCLC-24A-L50
DPBCLC-24A-L50
DPBCLC
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
24A
65
13.9
55
23.7
23.4
39.80
36.9
39.6
1.5
DPBCLC-06B-L50
DPBCLC-06B-L50
DPBCLC
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
06B
30
4.0
24
5.5
6.6
9.40
8.9
10.0
1.5
DPBCLC-083-L50
DPBCLC-083-L50
DPBCLC
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
083
30
5.0
24
4.5
8.0
10.80
8.0
9.5
1.5
DPBCLC-085-L50
DPBCLC-085-L50
DPBCLC
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
085
30
5.0
24
6.2
8.0
11.80
9.8
11.3
1.5
DPBCLC-08B-L50
DPBCLC-08B-L50
DPBCLC
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
08B
30
5.0
24
7.4
8.9
12.80
11.5
13.0
1.5
DPBCLC-10B-L50
DPBCLC-10B-L50
DPBCLC
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
10B
30
6.0
24
9.3
10.6
15.40
13.5
14.9
1.5
DPBCLC-12B-L50
DPBCLC-12B-L50
DPBCLC
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
12B
30
7.0
24
11.3
12.4
17.00
15.9
17.5
1.5
DPBCLC-16B-L50
DPBCLC-16B-L50
DPBCLC
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
16B
45
10.0
40
16.0
16.4
24.00
25.7
27.7
1.5
DPBCLC-20B-L50
DPBCLC-20B-L50
DPBCLC
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
20B
45
11.0
40
18.0
20.0
28.00
29.5
31.7
1.5
DPBCLC-24B-L50
DPBCLC-24B-L50
DPBCLC
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
24B
65
16.0
55
24.0
27.0
36.60
38.2
41.2
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성