CENBGA - 衬套 直柱带肩内螺纹型*压入型
A&T-3D Gallery
zonghe
jianchajiaju
chentao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/jianchajiaju/chentao/cenbga.prj},{NB=CENBGA-12-B4-M4-L3-E5-T2-A},{CODE=CENBGA},{DR=12},{DRGC=p6},{B=4.00},{M=4},{L=3},{E=5},{T=2},{W=16},{MATERIALS=A},{YD=50~60HRC},{PDF=cenbga.pdf},{B1=4.000},{B2=10.000},{M5=4,5,6,8,10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
DR
dr
[mm]
DRGC
dr公差
ⁿ/ₐ
BGC
B公差
ⁿ/ₐ
R
[mm]
W
[mm]
YD
硬度
ⁿ/ₐ
CENBGA-8-B3-M3-L3-E5-T2-A
CENBGA-8-B3-M3-L3-E5-T2-A
8
p6
+0.03/+0.01
0.0
12
50~60HRC
CENBGA-10-B4-M4-L3-E5-T2-...
CENBGA-10-B4-M4-L3-E5-T2-...
10
p6
+0.03/+0.01
0.0
14
50~60HRC
CENBGA-12-B4-M4-L3-E5-T2-...
CENBGA-12-B4-M4-L3-E5-T2-...
12
p6
+0.03/+0.01
0.0
16
50~60HRC
CENBGA-16-B8-M5-L3-E5-T2-...
CENBGA-16-B8-M5-L3-E5-T2-...
16
p6
+0.03/+0.01
0.0
20
50~60HRC
CENBGA-20-B10-M5-L3-E5-T2...
CENBGA-20-B10-M5-L3-E5-T2...
20
p6
+0.03/+0.01
0.0
24
50~60HRC
CENBGA-25-B15-M5-L3-E5-T2...
CENBGA-25-B15-M5-L3-E5-T2...
25
p6
+0.03/+0.01
0.0
29
50~60HRC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성