SRBE35X - 碳钢滑轨-标准型 三节式-35宽重载型
A&T-3D Gallery
zonghe
huagui
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/huagui/srbe35x.prj},{NB=SRBE35X-L457.2},{CODE=SRBE35X},{TYPE=三节式 全长伸展},{KD=35.3},{MAT=SPCC},{SUR=镀锌},{L=457.2},{Q=479.0},{A=212.7},{B=301.6},{C=412.7},{D=425.4},{ED=680},{ZL=1.08},{PDF=srbe35x.pdf},{PPATH=ppa/srbe35x/srbe35x8.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TYPE
产品类型
ⁿ/ₐ
KD
宽度
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
L
滑轨长度
[mm]
Q
行程
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
ED
额定负载
[N/副]
ZL
参考重量
[kg/pcs]
SRBE35X-L304.8
SRBE35X
三节式 全长伸展
35.3
SPCC
镀锌
304.8
327.0
0.0
149.2
260.3
273.0
800
0.70
SRBE35X-L356.6
SRBE35X
三节式 全长伸展
35.3
SPCC
镀锌
356.6
378.0
0.0
200.0
311.1
323.8
770
0.84
SRBE35X-L406.4
SRBE35X
三节式 全长伸展
35.3
SPCC
镀锌
406.4
428.0
0.0
250.8
361.9
374.6
730
0.95
SRBE35X-L457.2
SRBE35X
三节式 全长伸展
35.3
SPCC
镀锌
457.2
479.0
212.7
301.6
412.7
425.4
680
1.08
SRBE35X-L508
SRBE35X
三节式 全长伸展
35.3
SPCC
镀锌
508.0
530.0
238.1
352.4
463.5
476.2
650
1.22
SRBE35X-L558.8
SRBE35X
三节式 全长伸展
35.3
SPCC
镀锌
558.8
581.0
263.5
403.2
514.3
527.0
590
1.33
SRBE35X-L609.6
SRBE35X
三节式 全长伸展
35.3
SPCC
镀锌
609.6
632.0
288.9
454.0
565.1
577.8
520
1.44
SRBE35X-L660.4
SRBE35X
三节式 全长伸展
35.3
SPCC
镀锌
660.4
683.0
314.3
504.8
615.9
628.6
480
1.52
SRBE35X-L711.2
SRBE35X
三节式 全长伸展
35.3
SPCC
镀锌
711.2
733.0
339.7
555.6
666.7
679.4
410
1.63
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성