WLSN - 导向型滚轮 纵向型
A&T-3D Gallery
zonghe
gunlun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gunlun/wlsn.prj},{NB=WLSN-D30-L20-NC-15},{CODE=WLSN},{TYPE=纵向型},{ZC=钢},{DQ1=-},{D=30},{L=20},{N=10},{XD=8},{L1=12},{C=12},{B=10},{XR=7.0},{XM=3},{XN=0.90},{XDN=15},{D1=19},{F=6},{M=8},{W=10},{ZJG=NC-15},{SYZC=698-2Z},{DQGG=E7},{PDF=wlsn.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
LUN
轮
[材质]
ZHOU
轴
[材质]
DQ
挡圈
[材质]
ZC
轴承
[材质]
LUN1
轮
[表面处理]
ZHOU1
轴
[表面处理]
DQ1
挡圈
[表面处理]
D
[mm]
N
[mm]
XD
d
[mm]
L1
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
XR
r
[mm]
XM
m
[mm]
XN
n
[mm]
XDN
dh
[mm]
D1
[mm]
F
[mm]
M
(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
W
[mm]
SYZC
适用轴承
ⁿ/ₐ
DQGG
挡圈规格
ⁿ/ₐ
WLSN-D20-L20-NC-15
WLSN-D20-L20-NC-15
纵向型
45#
45#
弹簧钢
钢
无电解镀镍
无电解镀镍
-
20
10
6
9
10
8
5.0
2
0.70
10
15
5
6
8
696-2Z
E5
WLSN-D25-L20-NC-15
WLSN-D25-L20-NC-15
纵向型
45#
45#
弹簧钢
钢
无电解镀镍
无电解镀镍
-
25
10
6
9
10
8
5.0
2
0.70
10
15
5
6
8
696-2Z
E6
WLSN-D30-L20-NC-15
WLSN-D30-L20-NC-15
纵向型
45#
45#
弹簧钢
钢
无电解镀镍
无电解镀镍
-
30
10
8
12
12
10
7.0
3
0.90
15
19
6
8
10
698-2Z
E7
WLSN-D35-L20-NC-15
WLSN-D35-L20-NC-15
纵向型
45#
45#
弹簧钢
钢
无电解镀镍
无电解镀镍
-
35
10
10
15
15
13
9.6
3
1.15
18
22
6
10
13
6900-2Z
C10
WLSN-D40-L20-NC-15
WLSN-D40-L20-NC-15
纵向型
45#
45#
弹簧钢
钢
无电解镀镍
无电解镀镍
-
40
10
12
18
18
14
11.5
3
1.15
24
28
8
12
14
6001-2Z
C12
WLSN-D50-L25-NC-15
WLSN-D50-L25-NC-15
纵向型
45#
45#
弹簧钢
钢
无电解镀镍
无电解镀镍
-
50
10
12
18
18
14
11.5
3
1.15
24
32
10
12
14
6201-2Z
C12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성