SCCBL - 分离式固定环 单边切割型
A&T-3D Gallery
zonghe
gudinghuan
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gudinghuan/sccbl.prj},{NB=SCCBL-D16-B15},{CODE=SCCBL},{D=16},{B=15},{D1=40},{M=M6},{MM=6},{MS=M5},{MS1=5},{DD=7.0},{DD1=12},{A=1.5},{T=7},{K=12},{T1=13.0},{T2=8},{T4=17.0},{C=0.5},{PDF=sccbl.pdf},{PPATH=sccbl/sccbl3.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CNSORDERNO
订单编号
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
内径
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D1
[mm]
M
粗牙
ⁿ/ₐ
MS
粗牙
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
A
a
ⁿ/ₐ
T
t(有效深度)
ⁿ/ₐ
K
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T4
[mm]
C
[mm]
SCCBL-D8-B15
SCCBL-D8-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个内六角螺栓
8
15
30
M5
M3
5.5
9
1.5
7
8
10.0
6
13.0
0.5
SCCBL-D10-B15
SCCBL-D10-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个内六角螺栓
10
15
35
M5
M4
5.5
9
1.5
7
10
11.5
6
15.0
0.5
SCCBL-D12-B15
SCCBL-D12-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个内六角螺栓
12
15
35
M5
M4
5.5
9
1.5
7
10
11.5
6
15.0
0.5
SCCBL-D13-B15
SCCBL-D13-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个内六角螺栓
13
15
35
M5
M4
5.5
9
1.5
7
10
11.5
6
15.0
0.5
SCCBL-D15-B15
SCCBL-D15-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个内六角螺栓
15
15
40
M6
M5
7.0
12
1.5
7
12
13.0
8
17.0
0.5
SCCBL-D16-B15
SCCBL-D16-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个内六角螺栓
16
15
40
M6
M5
7.0
12
1.5
7
12
13.0
8
17.0
0.5
SCCBL-D18-B15
SCCBL-D18-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个内六角螺栓
18
15
45
M6
M5
7.0
12
1.5
9
15
15.0
8
18.5
0.5
SCCBL-D20-B15
SCCBL-D20-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个内六角螺栓
20
15
45
M6
M5
7.0
12
1.5
9
15
15.0
8
18.5
0.5
SCCBL-D25-B15
SCCBL-D25-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个内六角螺栓
25
15
50
M6
M5
7.0
12
1.5
10
20
18.0
10
21.0
1.0
SCCBL-D30-B15
SCCBL-D30-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个内六角螺栓
30
15
55
M6
M6
7.0
12
1.5
10
21
20.0
10
23.5
1.0
SCCBL-D35-B15
SCCBL-D35-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个内六角螺栓
35
15
60
M6
M6
7.0
12
2.0
10
23
23.0
12
26.0
1.0
SCCBL-D40-B18
SCCBL-D40-B18
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个内六角螺栓
40
18
70
M8
M6
9.0
14
2.0
12
26
26.0
13
30.0
1.0
SCCBL-D50-B22
SCCBL-D50-B22
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个内六角螺栓
50
22
85
M10
M8
11.0
18
3.0
13
28
32.0
16
37.0
1.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성