SCABE - 轴承用型固定环 开口式标准型
A&T-3D Gallery
zonghe
gudinghuan
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gudinghuan/scabe.prj},{NB=SCABE-D15-E21},{CODE=SCABE},{D=15},{E=21},{D2=34},{B=10},{B1=11.5},{B2=14},{M=M4},{M1=4},{DD=4.5},{DD1=7.5},{A=1.5},{T1=11.5},{T2=6.0},{T3=12.0},{TT3=12},{C=0.5},{PDF=scabe.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
订单编号
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
内径
ⁿ/ₐ
E
[mm]
D2
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
M
粗牙
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
A
a
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
C
[mm]
SCABE-D3-E5
SCABE-D3-E5
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
3
5
16
8
9.0
12
M3
3.4
6.0
1.0
4.5
2.2
3.0
0.5
SCABE-D3-E6
SCABE-D3-E6
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
3
6
16
8
9.0
12
M3
3.4
6.0
1.0
4.5
2.2
3.0
0.5
SCABE-D3-E8
SCABE-D3-E8
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
3
8
16
8
9.0
12
M3
3.4
6.0
1.0
4.5
2.2
3.0
0.5
SCABE-D4-E6
SCABE-D4-E6
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
4
6
18
8
9.0
12
M3
3.4
6.0
1.0
5.0
3.0
3.5
0.5
SCABE-D4-E7
SCABE-D4-E7
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
4
7
18
8
9.0
12
M3
3.4
6.0
1.0
5.0
3.0
3.5
0.5
SCABE-D5-E7
SCABE-D5-E7
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
5
7
20
8
9.0
12
M3
3.4
6.0
1.0
5.5
4.0
5.0
0.5
SCABE-D5-E8
SCABE-D5-E8
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
5
8
20
8
9.0
12
M3
3.4
6.0
1.0
5.5
4.0
5.0
0.5
SCABE-D6-E8
SCABE-D6-E8
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
6
8
20
8
9.0
12
M3
3.4
6.0
1.0
6.0
4.0
6.0
0.5
SCABE-D6-E9
SCABE-D6-E9
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
6
9
20
8
9.0
12
M3
3.4
6.0
1.0
6.0
4.0
6.0
0.5
SCABE-D6-E12
SCABE-D6-E12
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
6
12
20
8
9.0
12
M3
3.4
6.0
1.0
6.0
4.0
6.0
0.5
SCABE-D8-E11
SCABE-D8-E11
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
8
11
25
10
11.5
14
M4
4.5
7.5
1.5
7.0
5.0
7.0
0.5
SCABE-D8-E12
SCABE-D8-E12
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
8
12
25
10
11.5
14
M4
4.5
7.5
1.5
7.0
5.0
7.0
0.5
SCABE-D8-E14
SCABE-D8-E14
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
8
14
25
10
11.5
14
M4
4.5
7.5
1.5
7.0
5.0
7.0
0.5
SCABE-D10-E12
SCABE-D10-E12
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
10
12
30
10
11.5
14
M4
4.5
7.5
1.5
9.0
5.0
10.0
0.5
SCABE-D10-E13
SCABE-D10-E13
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
10
13
30
10
11.5
14
M4
4.5
7.5
1.5
9.0
5.0
10.0
0.5
SCABE-D10-E14
SCABE-D10-E14
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
10
14
30
10
11.5
14
M4
4.5
7.5
1.5
9.0
5.0
10.0
0.5
SCABE-D10-E16
SCABE-D10-E16
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
10
16
30
10
11.5
14
M4
4.5
7.5
1.5
9.0
5.0
10.0
0.5
SCABE-D12-E14
SCABE-D12-E14
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
12
14
30
10
11.5
14
M4
4.5
7.5
1.5
10.0
5.0
10.0
0.5
SCABE-D12-E15
SCABE-D12-E15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
12
15
30
10
11.5
14
M4
4.5
7.5
1.5
10.0
5.0
10.0
0.5
SCABE-D12-E16
SCABE-D12-E16
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
12
16
30
10
11.5
14
M4
4.5
7.5
1.5
10.0
5.0
10.0
0.5
SCABE-D12-E18
SCABE-D12-E18
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
12
18
30
10
11.5
14
M4
4.5
7.5
1.5
10.0
5.0
10.0
0.5
SCABE-D15-E17
SCABE-D15-E17
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
15
17
34
10
11.5
14
M4
4.5
7.5
1.5
11.5
6.0
12.0
0.5
SCABE-D15-E18
SCABE-D15-E18
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
15
18
34
10
11.5
14
M4
4.5
7.5
1.5
11.5
6.0
12.0
0.5
SCABE-D15-E19
SCABE-D15-E19
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
15
19
34
10
11.5
14
M4
4.5
7.5
1.5
11.5
6.0
12.0
0.5
SCABE-D15-E21
SCABE-D15-E21
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
15
21
34
10
11.5
14
M4
4.5
7.5
1.5
11.5
6.0
12.0
0.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성