FCTCW - 支柱固定夹--简易型固定夹
A&T-3D Gallery
zonghe
dizuogudingjia
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/fctcw.prj},{NB=FCTCW-D8},{CODE=FCTCW},{MAT=铝合金},{D=8},{GC=+0.015/0},{B=12},{L=25.0},{L1=11.0},{L2=14},{XR=6},{P2=10},{M1=M3},{M11=3.0},{XF=5},{P=6},{P1=7.0},{S=1.0},{M=M3},{MM=3},{XD1=6.5},{XD=3.5},{XH=3.5},{PDF=fctcw.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
GC
公差
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
XR
r
[mm]
P2
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
XF
f
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
S
[mm]
M
ⁿ/ₐ
XD1
d1
[mm]
XD
d
[mm]
XH
h
[mm]
FCTCW-D6
FCTCW-D6
螺纹垂直型
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓(不锈钢)
6
+0.012/0
10
21.5
10.5
11
5
8
M2.6
4
5
6.5
1.0
M3
6.5
3.5
3.5
FCTCW-D8
FCTCW-D8
螺纹垂直型
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓(不锈钢)
8
+0.015/0
12
25.0
11.0
14
6
10
M3
5
6
7.0
1.0
M3
6.5
3.5
3.5
FCTCW-D10
FCTCW-D10
螺纹垂直型
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓(不锈钢)
10
+0.015/0
16
29.5
13.5
16
8
11
M4
6
6
8.5
1.5
M4
8.0
4.5
4.5
FCTCW-D12
FCTCW-D12
螺纹垂直型
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓(不锈钢)
12
+0.018/0
18
32.0
14.0
18
9
13
M4
6
8
9.0
1.5
M4
8.0
4.5
4.5
FCTCW-D15
FCTCW-D15
螺纹垂直型
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓(不锈钢)
15
+0.018/0
22
41.0
18.0
23
11
17
M5
8
12
12.0
1.5
M5
9.5
5.5
5.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성