FCSBX - 固定夹/分离式异径直交
A&T-3D Gallery
zonghe
dizuogudingjia
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/fcsbx.prj},{NB=FCSBX-D15-V10},{CODE=FCSBX},{D=15},{GC=+0.018/0},{V=10},{GCH7=+0.015/0},{B=32},{H=18},{A=12},{L=18},{L1=15},{E=9},{F=23},{M=M5},{MM=5},{M1=M5},{MM1=5},{XD1=5.5},{XD=5.5},{LS=M5-20 4个},{PDF=fcsbx.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
内径
[mm]
GC
公差
ⁿ/ₐ
V
[mm]
GCH7
公差
ⁿ/ₐ
B
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
MM1
[mm]
XD1
[mm]
XD
[mm]
LS
附属内六角螺栓
ⁿ/ₐ
FCSBX-D10-V8
FCSBX-D10-V8
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
10
+0.015/0
8
+0.015/0
25
12
8
14
13
8
17
M4
4
M5
5
4.5
5.5
M4-15 2个 M5-15 2个
FCSBX-D12-V10
FCSBX-D12-V10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
12
+0.018/0
10
+0.015/0
28
16
10
16
15
9
20
M4
4
M5
5
4.5
5.5
M4-18 2个 M5-15 2个
FCSBX-D15-V10
FCSBX-D15-V10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
15
+0.018/0
10
+0.015/0
32
18
12
18
15
9
23
M5
5
M5
5
5.5
5.5
M5-20 4个
FCSBX-D20-V15
FCSBX-D20-V15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
20
+0.021/0
15
+0.018/0
40
22
15
23
20
13
29
M6
6
M6
6
6.6
6.6
M6-25 4个
FCSBX-D25-V15
FCSBX-D25-V15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
25
+0.021/0
15
+0.018/0
45
25
18
28
20
13
34
M6
6
M6
6
6.6
6.6
M6-30 2个 M6-25 2个
FCSBX-D30-V20
FCSBX-D30-V20
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
30
+0.021/0
20
+0.021/0
60
30
23
32
24
16
44
M8
8
M8
8
9.0
9.0
M8-35 4个
FCSBX-D35-V25
FCSBX-D35-V25
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
35
+0.025/0
25
+0.021/0
65
35
26
39
27
19
50
M8
8
M8
8
9.0
9.0
M8-40 2个
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성