FCSBLL - 支柱固定夹--同径平行 孔距选择型/孔距指定型
A&T-3D Gallery
zonghe
dizuogudingjia
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/fcsbll.prj},{NB=FCSBLL-D35-P50},{CODE=FCSBLL},{CODEE='FCSBLL','FCSELL','FCBBLL','FCBELL'},{MAT=一般结构用钢},{D=35},{GC=+0.025/0},{L=50},{LL=50,75,100,150},{B=45},{C=45},{C1=22},{E=32},{H=24},{N=24},{M=M8},{MM=8},{K=9.0},{S=2},{PDF=fcsbll.pdf},{YY=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
GC
公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
N
[mm]
M
ⁿ/ₐ
K
[mm]
S
[mm]
FCSBLL-D8-P10
FCSBLL-D8-P10
选择型标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
8
+0.015/0
38
12
12
0
14
8
0
M5
5.5
2
FCSBLL-D10-P15
FCSBLL-D10-P15
选择型标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
10
+0.015/0
45
16
16
9
15
9
0
M5
5.5
2
FCSBLL-D12-P15
FCSBLL-D12-P15
选择型标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
12
+0.018/0
47
16
16
9
16
10
0
M5
5.5
2
FCSBLL-D15-P20
FCSBLL-D15-P20
选择型标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
15
+0.018/0
56
22
22
12
18
12
11
M5
5.5
2
FCSBLL-D20-P25
FCSBLL-D20-P25
选择型标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
20
+0.021/0
69
28
28
16
22
15
14
M6
6.6
2
FCSBLL-D25-P30
FCSBLL-D25-P30
选择型标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
25
+0.021/0
80
32
32
16
25
18
16
M6
6.6
2
FCSBLL-D30-P50
FCSBLL-D30-P50
选择型标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
30
+0.021/0
108
40
40
19
29
21
20
M8
9.0
2
FCSBLL-D35-P50
FCSBLL-D35-P50
选择型标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
35
+0.025/0
114
45
45
22
32
24
24
M8
9.0
2
FCSBLS-D8-P10
FCSBLS-D8-P10
指定型标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
8
+0.015/0
38
12
12
0
14
8
0
M5
5.5
2
FCSBLS-D10-P15
FCSBLS-D10-P15
指定型标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
10
+0.015/0
45
16
16
9
15
9
0
M5
5.5
2
FCSBLS-D12-P15
FCSBLS-D12-P15
指定型标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
12
+0.018/0
47
16
16
9
16
10
0
M5
5.5
2
FCSBLS-D15-P20
FCSBLS-D15-P20
指定型标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
15
+0.018/0
56
22
22
12
18
12
11
M5
5.5
2
FCSBLS-D20-P25
FCSBLS-D20-P25
指定型标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
20
+0.021/0
69
28
28
16
22
15
14
M6
6.6
2
FCSBLS-D25-P30
FCSBLS-D25-P30
指定型标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
25
+0.021/0
80
32
32
16
25
18
16
M6
6.6
2
FCSBLS-D30-P50
FCSBLS-D30-P50
指定型标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
30
+0.021/0
108
40
40
19
29
21
20
M8
9.0
2
FCSBLS-D35-P50
FCSBLS-D35-P50
指定型标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
35
+0.025/0
114
45
45
22
32
24
24
M8
9.0
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성