FCLBU - 支柱固定夹--L型 腰孔型
A&T-3D Gallery
zonghe
dizuogudingjia
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/fclbu.prj},{NB=FCLBU-D15},{CODE=FCLBU},{TYPE=L型腰孔型},{D=15},{GC=+0.018/0},{A=57},{B=22},{C=22},{E=18},{F=21},{G=18},{H=12},{J=28.5},{K=12.5},{M=M5},{MM=5},{N=5.5},{S1=11},{S2=11},{W=2},{FS=M5x20 2个},{PDF=fclbu.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
GC
公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
W
[mm]
FS
附属螺栓
ⁿ/ₐ
FCLBU-D10
FCLBU-D10
L型腰孔型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
10
+0.015/0
45
16
16
15
15
15
9
22.5
9.5
M5
5.5
0
0
2
M5x16 1个
FCLBU-D12
FCLBU-D12
L型腰孔型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
12
+0.018/0
49
16
16
16
17
16
10
24.5
10.5
M5
5.5
0
0
2
M5x16 1个
FCLBU-D15
FCLBU-D15
L型腰孔型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
15
+0.018/0
57
22
22
18
21
18
12
28.5
12.5
M5
5.5
11
11
2
M5x20 2个
FCLBU-D20
FCLBU-D20
L型腰孔型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
20
+0.021/0
69
28
28
22
25
22
15
34.5
15.5
M6
6.5
14
14
2
M5x25 2个
FCLBU-D25
FCLBU-D25
L型腰孔型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
25
+0.021/0
83
32
32
25
33
25
18
41.5
18.5
M6
6.5
16
16
2
M6x30 2个
FCLBU-D30
FCLBU-D30
L型腰孔型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
30
+0.021/0
95
40
40
29
37
29
21
47.5
20.0
M8
9.0
20
20
2
M8x35 2个
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성