SSTBW - T型导向轴支座 顶丝型 带定位孔型
A&T-3D Gallery
zonghe
daoxainghzou
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/daoxainghzou/sstbw.prj},{NB=SSTBW-D16-H15},{CODE=SSTBW},{D=16},{DR=+0.018/0},{H=15},{L=54},{H11=15,20,25,30,40,50},{H12=15},{B=10},{XH=5.8},{L2=30.0},{M1=M4},{M11=4},{L1=42},{D1=4.5},{QH7=4},{K1=5},{PDF=sstbw.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CNSORDERNO
订单编号
ⁿ/ₐ
M
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
内径
ⁿ/ₐ
DR
公差H7
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H1
[mm]
B
[mm]
XH
h
[mm]
L2
[mm]
M1
止动螺丝
[mm]
L1
[mm]
D1
d
[mm]
QH7
[mm]
K1
[mm]
SSTBW-D8-H15
SSTBW-D8-H15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个止动螺丝(发黑)
8
+0.015/0
42
24
10
5.8
17.8
M4
30
4.5
4
5
SSTBW-D10-H15
SSTBW-D10-H15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个止动螺丝(发黑)
10
+0.015/0
42
25
10
5.8
17.8
M4
30
4.5
4
5
SSTBW-D12-H15
SSTBW-D12-H15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个止动螺丝(发黑)
12
+0.015/0
42
26
10
5.8
17.8
M4
30
4.5
4
5
SSTBW-D13-H15
SSTBW-D13-H15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个止动螺丝(发黑)
13
+0.018/0
42
27
10
5.8
17.8
M4
30
4.5
4
5
SSTBW-D15-H15
SSTBW-D15-H15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个止动螺丝(发黑)
15
+0.018/0
54
30
10
5.8
30.0
M4
42
4.5
4
5
SSTBW-D16-H15
SSTBW-D16-H15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个止动螺丝(发黑)
16
+0.018/0
54
30
10
5.8
30.0
M4
42
4.5
4
5
SSTBW-D18-H20
SSTBW-D18-H20
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个止动螺丝(发黑)
18
+0.018/0
67
38
16
7.8
34.8
M6
50
6.6
5
7
SSTBW-D20-H20
SSTBW-D20-H20
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个止动螺丝(发黑)
20
+0.021/0
67
38
16
7.8
34.8
M6
50
6.6
5
7
SSTBW-D25-H20
SSTBW-D25-H20
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个止动螺丝(发黑)
25
+0.021/0
67
40
16
7.8
34.8
M6
50
6.6
5
7
SSTBW-D30-H20
SSTBW-D30-H20
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个止动螺丝(发黑)
30
+0.021/0
85
43
20
9.8
44.8
M6
65
9.0
5
7
SSTBW-D35-H30
SSTBW-D35-H30
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个止动螺丝(发黑)
35
+0.025/0
85
55
20
9.8
44.8
M6
65
9.0
5
7
SSTBW-D40-H30
SSTBW-D40-H30
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个止动螺丝(发黑)
40
+0.025/0
100
60
20
9.8
59.8
M6
80
9.0
5
7
SSTBW-D50-H40
SSTBW-D50-H40
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个止动螺丝(发黑)
50
+0.025/0
125
78
20
14.8
74.8
M6
100
14.0
5
7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성