GBSNNC1.5 - 标准直齿轮 模数1.5 压力角20°
A&T-3D Gallery
zonghe
chilun
zhichilun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/chilun/zhichilun/gbsnnc1.5.prj},{NB=GBSNNC-1.5-30-15-A-d6 0},{CODE=GBSNNC},{MS=1.5},{CS=30},{B=15},{CLXZ=A},{CLXZF='A','B'},{DR=6.00},{G=45.0},{D=48.0},{DF=41.25},{H=35},{L=27},{L1=12},{L2=5},{M=M5},{MM=5},{WQ1=33.30},{WQ2=19.00},{PDF=gbsnnc1.5.pdf},{DR11=[6:24/1],6.35},{DR22=8,[10:19/1]},{ZJG=-SH3-20-K3},{M1=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
RCL
热处理
ⁿ/ₐ
JD
精度(GB/T 10095)
ⁿ/ₐ
MS
模数
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
B
厚度
[mm]
G
分度圆直径
[mm]
D
齿顶圆直径
[mm]
DF
齿根圆直径
[mm]
H
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
M
粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
WQ1
碳素结构钢许用扭矩弯曲强度
[N·m]
WQ2
不锈钢许用扭矩弯曲强度
[N·m]
GBSNNC-1.5-12-15-A-d6
GBSNNC-1.5-12-15-A-d6
碳素结构钢
-
-
8级
1.5
12
15
18.0
21.0
14.25
21
30
15
4
M4
8.33
4.76
GBSNNC-1.5-14-15-A-d6
GBSNNC-1.5-14-15-A-d6
碳素结构钢
-
-
8级
1.5
14
15
21.0
24.0
17.25
16
24
9
4
M4
10.79
6.16
GBSNNC-1.5-15-15-A-d6
GBSNNC-1.5-15-15-A-d6
碳素结构钢
-
-
8级
1.5
15
15
22.5
25.5
18.25
18
24
9
4
M4
12.09
0.00
GBSNNC-1.5-16-15-A-d6
GBSNNC-1.5-16-15-A-d6
碳素结构钢
-
-
8级
1.5
16
15
24.0
27.0
20.25
20
24
9
4
M4
13.39
7.64
GBSNNC-1.5-18-15-A-d6
GBSNNC-1.5-18-15-A-d6
碳素结构钢
-
-
8级
1.5
18
15
27.0
30.0
23.25
22
27
12
5
M4
16.06
9.17
GBSNNC-1.5-19-15-A-d6
GBSNNC-1.5-19-15-A-d6
碳素结构钢
-
-
8级
1.5
19
15
28.5
31.5
24.75
24
27
12
5
M4
17.41
9.94
GBSNNC-1.5-20-15-A-d6
GBSNNC-1.5-20-15-A-d6
碳素结构钢
-
-
8级
1.5
20
15
30.0
33.0
26.25
25
27
12
5
M4
18.81
10.74
GBSNNC-1.5-22-15-A-d6
GBSNNC-1.5-22-15-A-d6
碳素结构钢
-
-
8级
1.5
22
15
33.0
36.0
29.25
26
27
12
5
M4
21.63
12.34
GBSNNC-1.5-24-15-A-d6
GBSNNC-1.5-24-15-A-d6
碳素结构钢
-
-
8级
1.5
24
15
36.0
39.0
32.25
30
27
12
5
M4
24.45
13.95
GBSNNC-1.5-25-15-A-d6
GBSNNC-1.5-25-15-A-d6
碳素结构钢
-
-
8级
1.5
25
15
37.5
40.5
33.75
30
27
12
5
M5
25.92
14.79
GBSNNC-1.5-26-15-A-d6
GBSNNC-1.5-26-15-A-d6
碳素结构钢
-
-
8级
1.5
26
15
39.0
42.0
35.25
32
27
12
5
M5
27.42
15.65
GBSNNC-1.5-28-15-A-d6
GBSNNC-1.5-28-15-A-d6
碳素结构钢
-
-
8级
1.5
28
15
42.0
45.0
38.25
34
27
12
5
M5
30.43
17.36
GBSNNC-1.5-30-15-A-d6
GBSNNC-1.5-30-15-A-d6
碳素结构钢
-
-
8级
1.5
30
15
45.0
48.0
41.25
35
27
12
5
M5
33.30
19.00
GBSNNC-1.5-32-15-A-d6
GBSNNC-1.5-32-15-A-d6
碳素结构钢
-
-
8级
1.5
32
15
48.0
51.0
44.25
40
27
12
5
M5
36.11
0.00
GBSNNC-1.5-34-15-A-d6
GBSNNC-1.5-34-15-A-d6
碳素结构钢
-
-
8级
1.5
34
15
51.0
54.0
47.25
40
27
12
5
M5
39.45
22.51
GBSNNC-1.5-35-15-A-d6
GBSNNC-1.5-35-15-A-d6
碳素结构钢
-
-
8级
1.5
35
15
52.5
55.5
48.75
40
27
12
5
M5
40.93
23.35
GBSNNC-1.5-36-15-A-d6
GBSNNC-1.5-36-15-A-d6
碳素结构钢
-
-
8级
1.5
36
15
54.0
57.0
50.25
40
27
12
5
M5
42.24
24.10
GBSNNC-1.5-40-15-A-d8
GBSNNC-1.5-40-15-A-d8
碳素结构钢
-
-
8级
1.5
40
15
60.0
63.0
56.25
45
27
12
5
M5
48.31
27.57
GBSNNC-1.5-42-15-A-d8
GBSNNC-1.5-42-15-A-d8
碳素结构钢
-
-
8级
1.5
42
15
63.0
66.0
59.25
45
27
12
5
M5
51.43
29.35
GBSNNC-1.5-45-15-A-d8
GBSNNC-1.5-45-15-A-d8
碳素结构钢
-
-
8级
1.5
45
15
67.5
70.5
63.75
45
27
12
5
M5
56.23
32.09
GBSNNC-1.5-48-15-A-d8
GBSNNC-1.5-48-15-A-d8
碳素结构钢
-
-
8级
1.5
48
15
72.0
75.0
68.25
50
27
12
5
M5
60.90
34.75
GBSNNC-1.5-50-15-A-d8
GBSNNC-1.5-50-15-A-d8
碳素结构钢
-
-
8级
1.5
50
15
75.0
78.0
71.25
50
27
12
5
M6
63.97
36.51
GBSNNC-1.5-52-15-A-d8
GBSNNC-1.5-52-15-A-d8
碳素结构钢
-
-
8级
1.5
52
15
78.0
81.0
74.25
50
27
12
5
M6
67.07
38.28
GBSNNC-1.5-60-15-A-d10
GBSNNC-1.5-60-15-A-d10
碳素结构钢
-
-
8级
1.5
60
15
90.0
93.0
86.25
55
27
12
5
M6
79.80
45.54
GBSNNC-1.5-70-15-A-d10
GBSNNC-1.5-70-15-A-d10
碳素结构钢
-
-
8级
1.5
70
15
105.0
108.0
101.25
65
27
12
5
M6
95.56
54.53
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성