HWNNJA - 可折双幅条手轮 手柄可折型*尼龙
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoulun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/shoulun/hwnnja.prj},{NB=HWNNJA-D125},{CODE=HWNNJA},{LX=手柄可折型},{AZFS=键槽孔型},{CZ=S45C},{CZ1=PA6},{CZ2=S45C},{CZ3=PF},{D=125.000},{D1=12.000},{D2=30.000},{D3=63.000},{L=43.000},{L1=22.000},{L2=18.000},{E=13.800},{W=4.000},{CKZL=0.26},{PDF=hwnnja.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
AZFS
安装方式
ⁿ/ₐ
CZ
材质
[连轴部分]
CZ1
材质
[手轮主体]
CZ2
材质
[握柄安装部]
CZ3
材质
[握柄]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
d
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
E
[mm]
W
[mm]
CKZL
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HWNNJA-D100
HWNNJA-D100
HWNNJA
手柄可折型
键槽孔型
S45C
PA6
S45C
PF
100.000
12.000
25.000
50.000
38.000
21.000
18.000
13.800
4.000
0.16
HWNNJA-D125
HWNNJA-D125
HWNNJA
手柄可折型
键槽孔型
S45C
PA6
S45C
PF
125.000
12.000
30.000
63.000
43.000
22.000
18.000
13.800
4.000
0.26
HWNNJA-D160
HWNNJA-D160
HWNNJA
手柄可折型
键槽孔型
S45C
PA6
S45C
PF
160.000
16.000
41.000
80.000
51.000
25.000
26.500
18.300
5.000
0.37
HWNNJA-D200
HWNNJA-D200
HWNNJA
手柄可折型
键槽孔型
S45C
PA6
S45C
PF
200.000
18.000
51.000
100.000
62.000
28.000
35.000
20.800
6.000
0.49
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성