PHYSMA - 内外安装型圆形拉手
A&T-3D Gallery
zonghe
33
lashou
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/lashou/physma.prj},{NB=PHYSMA-L120},{CODE=PHYSMA},{LX=内外安装型},{L=120},{B=144},{C=16},{D=10},{E=158},{H=42},{H1=5},{M=M5},{MM=5},{V=5.4},{V1=10.5},{CKZL=0.13},{PDF=physma.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MM
MF
[mm]
V
ⁿ/ₐ
V1
ⁿ/ₐ
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
PHYSMA-L80
PHYSMA-L80
内外安装型
SUS304
滚磨抛光
80
104
16
10
118
42
5
M5
5
5.4
10.5
0.09
PHYSMA-L100
PHYSMA-L100
内外安装型
SUS304
滚磨抛光
100
124
16
10
138
42
5
M5
5
5.4
10.5
0.11
PHYSMA-L110
PHYSMA-L110
内外安装型
SUS304
滚磨抛光
110
134
16
10
148
42
5
M5
5
5.4
10.5
0.12
PHYSMA-L120
PHYSMA-L120
内外安装型
SUS304
滚磨抛光
120
144
16
10
158
42
5
M5
5
5.4
10.5
0.13
PHYSMA-L125
PHYSMA-L125
内外安装型
SUS304
滚磨抛光
125
149
16
10
163
42
5
M5
5
5.4
10.5
0.13
PHYSMA-L160
PHYSMA-L160
内外安装型
SUS304
滚磨抛光
160
184
16
10
198
42
5
M5
5
5.4
10.5
0.17
PHYSMA-L200
PHYSMA-L200
内外安装型
SUS304
滚磨抛光
200
224
16
10
238
42
5
M5
5
5.4
10.5
0.19
PHYSMA-L250
PHYSMA-L250
内外安装型
SUS304
滚磨抛光
250
274
16
10
288
42
5
M5
5
5.4
10.5
0.23
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성