HGPAFG - 平型·台阶锥孔型-铝合金蝶形合页
A&T-3D Gallery
zonghe
33
heye
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/heye/hgpafg.prj},{NB=HGPAFG-47},{CODE=HGPAFG},{M=47},{LX1=平型},{LX2=台阶锥孔型},{BMCL=喷砂本色阳极氧化},{L=35.000},{H=47.000},{L1=21.000},{CZ=A60630-T5},{H1=25.000},{T=3.500},{T1=4.300},{E=10.000},{C=5.500},{D=10.500},{DD=5.500},{FZ=10},{CKZL=0.025},{PDF=hgpafg.pdf},{PPATH=hgpafg/hgpafg3.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestllnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
M
[mm]
LX1
类型
ⁿ/ₐ
LX2
类型
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
CZ
材质
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
FZ
负载
[kg]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
HGPAFG-47
HGPAFG-47
HGPAFG
47
平型
台阶锥孔型
喷砂本色阳极氧化
35.000
47.000
21.000
A60630-T5
25.000
3.500
4.300
10.000
5.500
10.500
5.500
10
0.025
HGPAFG-47A
HGPAFG-47A
HGPAFG
47A
平型
台阶锥孔型
喷砂本色阳极氧化
47.000
47.000
32.000
A60630-T5
30.000
3.500
4.300
11.000
7.500
13.000
6.500
10
0.035
HGPAFG-63
HGPAFG-63
HGPAFG
63
平型
台阶锥孔型
喷砂本色阳极氧化
62.000
63.000
42.000
A60630-T5
37.000
3.500
4.300
11.000
9.500
13.000
6.500
10
0.05
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성