TKKPWG - 旋钮--条纹旋钮·ABS
A&T-3D Gallery
zonghe
33
bashou
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/bashou/tkkpwg.prj},{NB=TKKPWG-M6-D24-L10},{CODE=TKKPWG},{CODE1='TKKPWG','TKKPWH','TKKPND','TKKPNE'},{CZ1=ABS},{M=6},{D=24},{L=10},{LL=10,15,20,25},{D1=15},{D2=10},{H=16},{HH=10},{H1=7},{CKZL=0.01},{PDF=tkkpwg.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ1
握柄部-材质
ⁿ/ₐ
CZ2
螺纹部-材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
H1
h1
[mm]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
TKKPWG-M4-D18-L10
TKKPWG-M4-D18-L10
外螺纹型
ABS
S45C
镀锌
4
18
10
7
13
9
6
0.01
TKKPWG-M5-D20-L10
TKKPWG-M5-D20-L10
外螺纹型
ABS
S45C
镀锌
5
20
12
8
15
10
6
0.01
TKKPWG-M5-D24-L10
TKKPWG-M5-D24-L10
外螺纹型
ABS
S45C
镀锌
5
24
13
8
16
10
7
0.01
TKKPWG-M6-D24-L10
TKKPWG-M6-D24-L10
外螺纹型
ABS
S45C
镀锌
6
24
15
10
16
10
7
0.01
TKKPWG-M6-D30-L10
TKKPWG-M6-D30-L10
外螺纹型
ABS
S45C
镀锌
6
30
15
10
18
11
7
0.01
TKKPWG-M8-D30-L15
TKKPWG-M8-D30-L15
外螺纹型
ABS
S45C
镀锌
8
30
15
12
18
11
7
0.01
TKKPWG-M8-D35-L15
TKKPWG-M8-D35-L15
外螺纹型
ABS
S45C
镀锌
8
35
18
12
19
11
8
0.02
TKKPWG-M10-D35-L20
TKKPWG-M10-D35-L20
外螺纹型
ABS
S45C
镀锌
10
35
18
14
19
11
8
0.02
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성