033.1 - Adaptor Male Thread
agru
Industrial Piping Systems
PVDF Industrial Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pvdf_industral_piping_system/fittings/033_1.prj},{NB=AGRU_30033323321_Adaptor Male Thread_NPT-thread_PVDF natural_32X1 SDR21 MOP 10 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=30033323321},{M=30033323321},{BILDCODE=033.1},{WEIGHT=0.040},{DIMENSIONLANG=32X1\" SDR21 MOP 10 bar},{DURCHMESSER=32},{EXT_BEZ_1=Adaptor Male Thread},{EXT_BEZ_2=NPT-thread},{MATERIAL=PVDF natural},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + IR + HPF-welding},{DA=32.000},{S=2.400},{L=61.000},{L1=29.000},{L2=23.000},{SW=36.000},{NPT=1.000},{NRRILL=1.770},{KGEW=30.830},{E=10.160},{X1=3},{XX=32X1 SDR21 MOP 10 bar}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_2
Description 2
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
HERSTELLV
Manufacturing process
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter (DAOD)
[mm]
S
[mm]
L
Dimension L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
[mm]
NPT
ⁿ/ₐ
NRRILL
ⁿ/ₐ
KGEW
[mm]
E
Dimension E
[mm]
XX
ⁿ/ₐ
AGRU_30033202121_Adaptor ...
30033202121
30033202121
033.1
0.013
20X1/2" SDR21 MOP 10 bar
20
Adaptor Male Thread
NPT-thread
PVDF natural
injection moulded
Butt + IR + HPF-welding
20.000
1.900
46.000
20.000
18.000
22.000
0.500
1.450
19.260
8.130
20X1/2 SDR21 MOP 10 bar
AGRU_30033252621_Adaptor ...
30033252621
30033252621
033.1
0.023
25X3/4" SDR21 MOP 10 bar
25
Adaptor Male Thread
NPT-thread
PVDF natural
injection moulded
Butt + IR + HPF-welding
25.000
1.900
51.000
23.000
20.000
27.000
0.750
1.450
24.580
8.610
25X3/4 SDR21 MOP 10 bar
AGRU_30033323321_Adaptor ...
30033323321
30033323321
033.1
0.040
32X1" SDR21 MOP 10 bar
32
Adaptor Male Thread
NPT-thread
PVDF natural
injection moulded
Butt + IR + HPF-welding
32.000
2.400
61.000
29.000
23.000
36.000
1.000
1.770
30.830
10.160
32X1 SDR21 MOP 10 bar
AGRU_30033404121_Adaptor ...
30033404121
30033404121
033.1
0.065
40X1 1/4" SDR21 MOP 10 b...
40
Adaptor Male Thread
NPT-thread
PVDF natural
injection moulded
Butt + IR + HPF-welding
40.000
2.400
66.000
29.000
27.000
46.000
1.250
1.770
39.550
10.670
40X1 1/4 SDR21 MOP 10 ba...
AGRU_30033505121_Adaptor ...
30033505121
30033505121
033.1
0.098
50X1 1/2" SDR21 MOP 10 b...
50
Adaptor Male Thread
NPT-thread
PVDF natural
injection moulded
Butt + IR + HPF-welding
50.000
3.000
74.000
33.000
29.000
55.000
1.500
1.770
45.620
10.670
50X1 1/2 SDR21 MOP 10 ba...
AGRU_30033636421_Adaptor ...
30033636421
30033636421
033.1
0.143
63X2" SDR21 MOP 10 bar
63
Adaptor Male Thread
NPT-thread
PVDF natural
injection moulded
Butt + IR + HPF-welding
63.000
3.000
80.000
35.000
31.000
65.000
2.000
1.770
57.630
11.070
63X2 SDR21 MOP 10 bar
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성