181.1 - Steel-R-male thread
agru
AGRULINE
PE 100 - PE100-RC Piping System
Electro Fusion Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe_100_pe100_rc_piping_system/electro_fusion_fittings/181_1.prj},{NB=AGRU_70181102011_Steel-R-male thread_for E-Adaptor_PE 100-RC black_20X1/2 SDR 11 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70181102011},{M=70181102011},{BILDCODE=181.1},{WEIGHT=0.100},{DIMENSIONLANG=20X1/2\" SDR 11},{DURCHMESSER=20 X 1/2},{EXT_BEZ_1=Steel-R-male thread},{EXT_BEZ_2=for E-Adaptor},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Electro-fusion},{DA=20.000},{S=3.000},{L=81.000},{L1=40.000},{L2=16.000},{SW=32.000},{GIN=0.500},{KGEW=18.630},{E=20.960},{G=12.700},{XX=20X1/2 SDR 11}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_2
Description 2
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
HERSTELLV
Manufacturing process
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter (DAOD)
[mm]
S
[mm]
L
Dimension L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
[mm]
GIN
[인치]
KGEW
[mm]
E
Dimension E
[mm]
AGRU_70181102011_Steel-R-...
70181102011
70181102011
181.1
0.100
20X1/2" SDR 11
20 X 1/2
Steel-R-male thread
for E-Adaptor
PE 100-RC black
injection moulded
Electro-fusion
20.000
3.000
81.000
40.000
16.000
32.000
0.500
18.630
20.960
AGRU_70181106311_Steel-R-...
70181106311
70181106311
181.1
0.538
63X2" SDR 17-11
63 X 2
Steel-R-male thread
for E-Adaptor
PE 100-RC black
injection moulded
Electro-fusion
63.000
5.800
124.000
65.000
27.000
70.000
2.000
56.660
59.610
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성