14.015 - Backing Ring DIN
agru
AGRULINE
Backing Rings, Accessories
Backing Rings, Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/backing_rings_accessories/backing_rings_accessories/14_015.prj},{NB=AGRU_14015012511_Backing Ring DIN_steel insert/f. flange adaptor_PP-FRP black_125 - MOP 16 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=14015012511},{M=14015012511},{BILDCODE=14.015},{WEIGHT=1.000},{DIMENSIONLANG=125 - MOP 16 bar},{DURCHMESSER=125},{EXT_BEZ_1=Backing Ring DIN},{EXT_BEZ_2=steel insert/f. flange adaptor},{MATERIAL=PP-FRP black},{HERSTELLV=inj. moulded+drilled PN10/16},{VERBINDUNG=Flange connection},{DA=125.000},{DN=100.000},{D=220.000},{D2=18.000},{D3=149.000},{B=20.000},{K=180.000},{NM=45.000},{P=16.000},{NUMB=8.000},{KGEW=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_2
Description 2
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
HERSTELLV
Manufacturing process
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter (DAOD)
[mm]
DN
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
B
[mm]
K
[mm]
NM
ⁿ/ₐ
P
[bar]
NUMB
ⁿ/ₐ
KGEW
[mm]
AGRU_14015009011_Backing ...
14015009011
14015009011
14.015
1.180
90 - MOP 16 bar
90
Backing Ring DIN
steel insert/f. flange ad...
PP-FRP black
inj. moulded+drilled PN10...
Flange connection
90.000
80.000
202.000
18.000
110.500
20.000
160.000
40.000
16.000
8.000
0.000
AGRU_14015011011_Backing ...
14015011011
14015011011
14.015
1.224
110 - MOP 16 bar
110
Backing Ring DIN
steel insert/f. flange ad...
PP-FRP black
inj. moulded+drilled PN10...
Flange connection
110.000
100.000
220.000
18.000
133.000
20.000
180.000
40.000
16.000
8.000
0.000
AGRU_14015012511_Backing ...
14015012511
14015012511
14.015
1.000
125 - MOP 16 bar
125
Backing Ring DIN
steel insert/f. flange ad...
PP-FRP black
inj. moulded+drilled PN10...
Flange connection
125.000
100.000
220.000
18.000
149.000
20.000
180.000
45.000
16.000
8.000
0.000
AGRU_14015014011_Backing ...
14015014011
14015014011
14.015
1.800
140 - MOP 16 bar
140
Backing Ring DIN
steel insert/f. flange ad...
PP-FRP black
inj. moulded+drilled PN10...
Flange connection
140.000
125.000
250.000
18.000
167.000
24.000
210.000
50.000
16.000
8.000
0.000
AGRU_14015016011_Backing ...
14015016011
14015016011
14.015
2.260
160 - MOP 16 bar
160
Backing Ring DIN
steel insert/f. flange ad...
PP-FRP black
inj. moulded+drilled PN10...
Flange connection
160.000
150.000
285.000
22.000
190.000
23.000
240.000
60.000
16.000
8.000
0.000
AGRU_14015022511_Backing ...
14015022511
14015022511
14.015
2.360
225 - MOP 16 bar
225
Backing Ring DIN
steel insert/f. flange ad...
PP-FRP black
injection moulded+drilled...
Flange connection
225.000
200.000
340.000
22.000
250.000
25.000
295.000
70.000
16.000
8.000
0.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성