Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9958.22 - Support for devices with back box size I + I
AGRO
Flush-mounting installation
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/unterputz/9958_22.prj},{NB=9958.22(2)},{CNSORDERNO=9958.22},{BZ=Geräteträger mit Einlasskasten Gr. I+I, für isolierte Fassaden},{LOD=2},{L=100},{B=220},{H=60-160},{RK=6},{K=1x1/2x1},{ISOMAT=Steinwolle},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei},{GP=650 °C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=372911209},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=404.4},{CNSVOLUMEEXACT=6.74},{CNSEAN=7611614185316},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Universal-Geräteträger mit Einlasskasten I+I Installation in: Gedämmte Aussenfasaden (WDVS) Länge x Breite x Höhe: 220 x 100 x 60-160 mm. Aus Polyethylen, halogenfrei, GDP 650 °C Artikelnummer: 9958.22 / E-No.: 372 911 209},{PICTURESMALL=9958_22.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
RK
Combination conduit entries M20/25
ⁿ/ₐ
K
Combination
ⁿ/ₐ
ISOMAT
Insulation material
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
VT
Processing temperature
ⁿ/ₐ
ENO
E-Number
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
9958.22
9958.22
Equipment carrier with on...
100
220
60-160
6
1x1/2x1
Rock wool
Polyethylen
Halogenfrei
650 °C nach EN 60695-2-11
-5°C / + 60°C
372911209
404.4
6.74
7611614185316
Universal device holder w...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성