Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9320-10 - Installation housing ThermoX® LED
AGRO
Cavity wall installation, Sound insulation
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9320_10.prj},{NB=9320-10(2)},{CNSORDERNO=9320-10},{BZ=Einbaugehäuse ThermoX® LED},{LOD=2},{T=75},{FSEB=74},{MAXD=70},{MAXE=60},{MAXL=6.6},{LSF=1},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=44.1},{CNSVOLUMEEXACT=0.726},{CNSEAN=4013456544628},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse ThermoX® LED Auslassöffnung ____________ mm (max. Durchmesser 70 mm) (bei quadratischem oder rechteckigem Ausschnitt Diagonale max. 70 mm) Leuchteneinbauhöhe ________ mm (max. 60 mm) Lampenleistung max. 6,6 W Gehäuseeinbauhöhe 75 mm für frontseitigen Einbau in Hohldecke, Fräsloch Ø 74 mm Artikelnummer: 9320-10 / E-No.: 920 849 509},{PICTURESMALL=9320_10.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
T
Depth
[mm]
FSEB
installation from front, cut hole Ø
[mm]
MAXD
max. ceiling outlet (DA) Ø
[mm]
MAXE
max. installation depth for the LED luminaires
[mm]
MAXL
max. lamp output
[Watt]
LSF
Cable entries
[mm]
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
9320-10
9320-10
Installation housing Ther...
75
74
70
60
6.6
1
44.1
0.726
4013456544628
Installation housing Ther...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성