Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9320-21 - Thermox® housing
AGRO
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/9320_21.prj},{NB=9320-21(2)},{CNSORDERNO=9320-21},{BZ=ThermoX® LED Gehäuse},{LOD=2},{T=95},{FSEB=86},{MAXD=81},{MAXE=85},{MAXL=10},{LSF=3},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=61},{CNSVOLUMEEXACT=1.43},{CNSEAN=4013456545717},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse ThermoX® LED Auslassöffnung ____________ mm (max. Durchmesser 81 mm) (bei quadratischem oder rechteckigem Ausschnitt Diagonale max. 81 mm) Leuchteneinbauhöhe ________ mm (max. 85 mm) Lampenleistung max. 10 W Gehäuseeinbauhöhe 95 mm für frontseitigen Einbau in Hohldecke, Fräsloch Ø 86mm Ausführung gemäss DIN 18015-5 Artikelnummer: 9320-21 / E-No.: 920 849 539},{PICTURESMALL=9320_21.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
T
Depth
[mm]
FSEB
installation from front, cut hole Ø
[mm]
MAXD
max. ceiling outlet (DA) Ø
[mm]
MAXE
max. installation depth for the LED luminaires
[mm]
MAXL
max. lamp output
[Watt]
LSF
Cable entries
[mm]
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
9320-21
9320-21
Thermox® housing
95
86
81
85
10
3
61
1.43
4013456545717
Installation housing Ther...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성