Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
1283-50 - Installation housing, HaloX® 250
AGRO
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1283_50.prj},{NB=1283-50(2)},{CNSORDERNO=1283-50},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 250, Verlängerungsring, Einbauhöhe 50 mm},{LOD=2},{DA=250},{LB=75},{ENO=920896699},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=38.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.450},{CNSEAN=4013456546530},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT= Einbaugehäuse, HaloX® 250, Verlängerungsring, Einbauhöhe 50 mm Verlängerungsring aus Kunststoff zur Vergrösserung der Leuchten-Einbautiefe um 50 mm Mehrfachverlängerung möglich Artikelnummer: 1283-50 / E-No.: 920 896 699},{PICTURESMALL=1283_50.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
DA
Ceiling exit (OD) Ø
[mm]
ENO
E-No.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
1283-50
1283-50
Installation housing, Hal...
250
920896699
38.000
0.450
4013456546530
Installation housing, Hal...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성