Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
1282-11 - Install. housing, HaloX® 180 front pt., Inst. opening w. mineral fibreboard, variable up to 180 mm
AGRO
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1282_11.prj},{NB=1282-11(2)},{CNSORDERNO=1282-11},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser universell bis 180 mm, Universal-Mineralfaserplatte},{LOD=2},{ELL=0-180},{UM=-},{ENO=920896389},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=532.600},{CNSVOLUMEEXACT=2.074},{CNSEAN=4013456546950},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil Installation in: Ortbeton Einbaudurchmesser Ø: <=180 mm Artikelnummer: 1282-11 / E-No.: 920 896 389},{PICTURESMALL=1282_11.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
BZ
Description
ⁿ/ₐ
ELL
Ceiling exit (CE) Ø luminaires / loudspeakers
[mm]
UM
Universal mineral fibre board
ⁿ/ₐ
ENO
E-No.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[L]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
1282-11
1282-11
Install. housing, HaloX® ...
0-180
-
920896389
532.600
2.074
4013456546950
Installation housing, Hal...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성