Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
1159-70 - Installion housing for external insulation 100 - 160 mm
AGRO
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1159_70.prj},{NB=1159-70(2)},{CNSORDERNO=1159-70},{BZ=Einbaugehäuse für Außendämmung (WDVS), für Dämmstärken 100-160 mm, für Leuchten DA bis Ø 86 mm},{LOD=2},{L=220},{B=110},{H=160},{DS=100 - 160},{EL=68 - 86},{ML=8},{ME=70 - 130},{RKF=5},{ENO=372911309},{IP=-},{OP=6},{CNSMASSEXACT=333},{CNSVOLUMEEXACT=6.99},{CNSEAN= 4013456547902},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse für starre und schwenkbare LED-Einbauleuchten und Einbaugeräte Installation in: Gedämmte Decken Länge x Breite x Höhe: 220 x 110 x 100-160 mm. Aus Polystyrol, halogenfrei, GDP 850°C Artikelnummer: 1159-70 / E-No.: 372 911 309},{HR=00150.00100.0000},{PICTURESMALL=1159_70.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
DS
Insulation thickness
ⁿ/ₐ
EL
Ceiling exit (CE) Ø luminaires / loudspeakers
ⁿ/ₐ
ML
Max. lamp output
[W]
ME
Max. installation depth for the LED luminaires
ⁿ/ₐ
RKF
Cable or conduit entries up to max. ø 25 mm
[mm]
ENO
E-Number
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
1159-70
1159-70
Install. housing f. therm...
220
110
160
100 - 160
68 - 86
8
70 - 130
5
372911309
333
6.99
4013456547902
Installation housing for ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성