Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9955 - Wall-outlet
AGRO
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/betonbau/9955.prj},{NB=9955(2)},{CNSORDERNO=9955},{BZ=Wandauslass, Ø=85x69mm},{LOD=2},{D=85},{T=69},{DA=35},{AO=8},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei nach IEC 60754-1},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=165 930 128},{IP=-},{OP=50},{CNSMASSEXACT=76.800},{CNSEAN=7611614061856},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Wandauslass Installation in: Sichtbeton, Beton Tiefe: 69 mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/60670-21/GDP 650°C, SEV geprüft Durchmesser aussen: 85 mm Deckenauslass (DA) Ø: 35 mm Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 8x Artikelnummer: 9955 / E-No.: 165 930 128},{PICTURESMALL=9955.png},{ETIM40=EC001796}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
D
Outer diameter
[mm]
T
Depth
[mm]
DA
Ceiling exit (OD) Ø
[mm]
AO
Break-out openings Ø 20 mm
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
VT
Processing temperature
ⁿ/ₐ
ENO
E-No.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
ETIM40
ETIM 40
ⁿ/ₐ
9955
9955
Wall-outlet, Ø=85x69mm
85
69
35
8
Polyethylene
Non-halogen according IEC...
650ºC according to EN 606...
-5°C / + 60°C
165 930 128
76.800
7611614061856
Ceiling exit Installation...
EC001796
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성