Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9952 - Ceiling exit
AGRO
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/betonbau/9952.prj},{NB=9952(2)},{CNSORDERNO=9952},{BZ=Deckenauslass, 90x90x59 mm},{LOD=2},{L=90},{B=90},{T=59},{DA=45},{RK=4},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei nach IEC 60754-1},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=165 920 128},{IP=-},{OP=25},{CNSMASSEXACT=109.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.820},{CNSEAN=7611614025919},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Deckenauslass Installation in: Beton Länge x Breite x Tiefe: 90 x 90 x 59 mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/60670-21/GDP 650°C, SEV geprüft Deckenauslass (DA) Ø: 45 mm Rohr-Kombieinführungen M20/25: 4x Artikelnummer: 9952 / E-No.: 165 920 128},{PICTURESMALL=9952.png},{ETIM40=EC001796}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
DA
Ceiling exit (OD) Ø
[mm]
RK
Combination conduit entries M20/25
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
VT
Processing temperature
ⁿ/ₐ
ENO
E-No.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
ETIM40
ETIM 40
ⁿ/ₐ
9952
9952
Ceiling exit, 90x90x59 mm
90
90
59
45
4
Polyethylene
Non-halogen according IEC...
650ºC according to EN 606...
-5°C / + 60°C
165 920 128
109.000
0.820
7611614025919
Ceiling exit Installation...
EC001796
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성