Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9940 - Prefix® concrete installation box 1x1 / Ø 30 mm
AGRO
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/betonbau/9940.prj},{NB=9940(2)},{CNSORDERNO=9940},{BZ=Prefix Beton-Einbaudose 1x1 / Ø 30 mm, für die Befestigung an der Armierung},{LOD=2},{T=97.5},{K=1x1},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei},{GP=650 °C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{AF=10},{ENO=372 711 309},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=96.500},{CNSVOLUMEEXACT=1.810},{CNSEAN=7611614251127},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Prefix Beton-Einbaudose Installation in: Sichtbeton, Beton Auslassöffnung Ø: 30 mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Tiefe: 97 mm Kombination: 1x1 Artikelnummer: 9940 / E-No.: 372 711 309},{PICTURESMALL=9940.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
T
Depth
[mm]
K
Combination
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
VT
Processing temperature
ⁿ/ₐ
AF
Number of wings
ⁿ/ₐ
ENO
E-No.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
9940
9940
Prefix concrete building ...
97.5
1x1
Polyethylene
non-halogen
650 ºC according to EN 60...
-5°C / + 60°C
10
372 711 309
96.500
1.810
7611614251127
Prefix concrete building ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성