Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9911.01 - Flush mounting junction box, rectangular
AGRO
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/betonbau/9911_01.prj},{NB=9911.01(2)},{CNSORDERNO=9911.01},{L=170},{B=115},{T=95},{AO=2},{RK=14},{RK2=6},{AN=4},{CNSMASSEXACT=284.000},{CNSVOLUMEEXACT=1.821},{BZ=UP-Abzweigdose, 170x115x95mm},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=155 010 698},{IP=-},{OP=5},{CNSEAN=7611614037578},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
AO
Break-out openings Ø 20 mm
ⁿ/ₐ
RK
Combination conduit entries M20/25
ⁿ/ₐ
RK2
Combination conduit entries M20/25/32
ⁿ/ₐ
AN
Number of nails
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
VT
Processing temperature
ⁿ/ₐ
ENO
E-No.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
ETIM40
ETIM 40
ⁿ/ₐ
9911.01
9911.01
Flush mounting junction b...
170
115
95
2
14
6
4
Polyethylene
non-halogen
650°C nach EN 60695-2-11
-5°C / + 60°C
155 010 698
284.000
7611614037578
Flush mounting junction b...
EC002601
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성