Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9908.01.21 - Flush mounting junction box, square
AGRO
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/betonbau/9908_01_21_asmtab.prj},{NB=9908.01.21(2)},{CNSORDERNO=9908.01.21},{L=115},{B=115},{T=145},{AO=16},{RK=8},{AN=4},{CNSMASSEXACT=0.01},{CNSVOLUMEEXACT=1.821},{COVER=1},{BZ=UP-Abzweigdose},{CNSMAT=Polyethylen / Polypropylen},{ES=Halogenfrei},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=155 110 509},{IP=-},{OP=5},{CNSEAN=7611614274409},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
AO
Break-out openings Ø 20 mm
ⁿ/ₐ
RK
Combination conduit entries M20/25
ⁿ/ₐ
AN
Number of nails
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
VT
Processing temperature
ⁿ/ₐ
ENO
E-No.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[kg]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
9908.01.21
9908.01.21
Flush mounting junction b...
115
115
145
16
8
4
Polyethylene / Polypropyl...
non-halogen
650°C nach EN 60695-2-11
-5°C / + 60°C
155 110 509
0.01
7611614274409
Flush mounting junction b...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성