Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9907.68 - Upper frame for flush-mounted junction boxes
AGRO
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/betonbau/9907_68.prj},{NB=9907.68(2)},{CNSORDERNO=9907.68},{L=115},{B=115},{T=12},{AS=2},{CNSMASSEXACT=17.614},{BZ=Aufsatzrahmen zu UP-Dose, 115x115x12 mm},{CNSMAT=Polypropylen},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=155 992 198},{IP=-},{OP=10},{CNSEAN=7611614203690},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Aufsatzrahmen zu UP-Dose, quadratisch Für Artikel 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21 Länge x Breite x Tiefe: 115 x 115 x 12 mm Aufsatzrahmen zu UP-Abzweigdose zur Erhöhung der Dosentiefe oder für Unterdeckenisolation Aus Polypropylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/60670-22/GDP 850°C, SEV geprüft Anzahl Schrauben: 2 Artikelnummer: 9907.68 / E-No.: 155 992 198},{LOD=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
AS
Number of screws
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
VT
Processing temperature
ⁿ/ₐ
ENO
E-No.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
ETIM40
ETIM 40
ⁿ/ₐ
9907.68
9907.68
Upper frame for flush-mou...
115
115
12
2
Polypropylene
non-halogen
850°C nach EN 60695-2-11
-5°C / + 60°C
155 992 198
17.614
7611614203690
Upper frame for flush mou...
EC002328
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성