Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9901.02 - Plug-in cover with central fixing
AGRO
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/betonbau/9901_02.prj},{NB=9901.02(2)},{CNSORDERNO=9901.02},{BZ=Steckdeckel mit Zentrumsbefestigung, 115x115 mm},{LOD=2},{L=115},{B=115},{H=3.5},{F=RAL 9010},{CNSMAT=ASA Blend},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{I=UV beständig},{ENO=155910008},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=0.037},{CNSEAN=7611614039589},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Steckdeckel mit Zentrumsbefestigung Für UP-Abzweigdosen Länge x Breite x Höhe: 115 x 115 x 3.5 mm. Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/60670-22/, GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Artikelnummer: 9901.02 / E-No.: 155 910 008},{HR=00130.00100.0000},{PICTURESMALL=9821_02.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
F
Colour
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
I
Info
ⁿ/ₐ
ENO
E-Number
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
9901.02
9901.02
Plug-in cover with centra...
115
115
3.5
RAL 9010
ASA Blend
non-halogen
850°C according to EN 606...
UV beständig
155910008
0.037
7611614039589
Cover with central fixing...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성