Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
4558 - Formwork unit 2x M20/25
AGRO
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/betonbau/4558.prj},{NB=4558(2)},{CNSORDERNO=4558},{BZ=Schalungsschoner 2 x M20/25, ohne Nägel},{LOD=2},{L=306},{B=40},{H=29},{RK=2},{AN=4},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei nach IEC 60754-1},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=126 584 150},{IP=-},{OP=50},{CNSMASSEXACT=51.000},{CNSEAN=7611614026022},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Schalungsschoner 2x M20/25 Installation in: Beton Länge x Breite x Höhe: 306 x 40 x 29 mm Anneinanderreihbare Schalungsschoner Aus Polyethylen, halogenfrei Rohr-Kombieinführungen M20/25: 2x Anzahl Nägel: 4 Artikelnummer: 4558 / E-No.: 126 584 150},{PICTURESMALL=4558.png},{ETIM40=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
RK
Combination conduit entries M20/25
ⁿ/ₐ
AN
Number of nails
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
VT
Processing temperature
ⁿ/ₐ
ENO
E-No.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
ETIM40
ETIM 40
ⁿ/ₐ
4558
4558
formwork unit 2 x M20/25,...
306
40
29
2
4
Polyethylene
Non-halogen according IEC...
650ºC according to EN 606...
-5°C / + 60°C
126 584 150
51.000
7611614026022
Formwork unit 2x M20/25 ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성