Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
4530 - Transition plug M20/25, for corrugated conduits
AGRO
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/betonbau/4530.prj},{NB=4530(2)},{CNSORDERNO=4530},{BZ=Übergangsdübel M20/25 für KRFG-Rohre},{LOD=2},{L=61},{B=78},{H=75},{RK=1},{AN=2},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei nach IEC 60754-1},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=126 589 052},{IP=-},{OP=50},{CNSMASSEXACT=34.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.728},{CNSEAN=7611614222738},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Übergangsdübel M20/25 für KRFG-Rohre Installation in: Beton Länge x Breite x Höhe: 61 x 78 x 75 mm Aus Polyethylen, halogenfrei Rohr-Kombieinführungen M20/25: 1x Anzahl Nägel: 2 Artikelnummer: 4530 / E-No.: 126 589 052},{PICTURESMALL=4530.png},{ETIM40=EC001796}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
RK
Combination conduit entries M20/25
ⁿ/ₐ
AN
Number of nails
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
VT
Processing temperature
ⁿ/ₐ
ENO
E-No.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
ETIM40
ETIM 40
ⁿ/ₐ
4530
4530
Transition plug M20/25, f...
61
78
75
1
2
Polyethylene
Non-halogen according IEC...
650ºC according to EN 606...
-5°C / + 60°C
126 589 052
34.000
0.728
7611614222738
Transition sleeve M20/25 ...
EC001796
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성