Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
1282-10 - Install. housing, HaloX® 180 front part, Inst. opening variable, onsite concrete, variable up to 180 mm
AGRO
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/betonbau/1282_10.prj},{NB=1282-10(2)},{CNSORDERNO=1282-10},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser universell bis 180 mm, Universal-Kunstoffplatte},{LOD=2},{ELL=0-180},{UKP=-},{ENO=920896379},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=114.5},{CNSVOLUMEEXACT=0.940},{CNSEAN=4013456546943},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil Installation in: Ortbeton Einbaudurchmesser Ø: <=180 mm Artikelnummer: 1282-10 / E-No.: 920 896 379},{PICTURESMALL=1282_10.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
ELL
Ceiling exit (CE) Ø luminaires / loudspeakers
[mm]
UKP
Universal plastic panel
[mm]
ENO
E-No.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[L]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
1282-10
1282-10
Install. housing, HaloX® ...
0-180
-
920896379
114.5
0.940
4013456546943
Installation housing, Hal...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성