Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
1281-69 - HaloX®-O front parts for square ceiling exit (CE), for facing concrete
AGRO
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/betonbau/1281_69.prj},{NB=1281-69(2)},{CNSORDERNO=1281-69},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser 75x75 mm f. Sichtbeton, Nachfolgetyp zu 1290-93},{LOD=2},{DA=75 x 75},{LB=82 x 82},{ENO=920896289},{IP=-},{OP=8},{CNSMASSEXACT=38.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.563},{CNSEAN=4013456546776},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 100, Frontteil Installation in: Ortbeton Frontteil aus Kunststoff für Einbaudurchmesser Ø: 75 x 75 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 87 x 87 mm Artikelnummer: 1281-69 / E-No.: 920 896 289},{ETIM40=EC002472},{PICTURESMALL=1281_69.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
DA
Ceiling exit (OD)
[mm]
LB
Min. luminaire covering
[mm]
ENO
E-No.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
ETIM40
ETIM 40
ⁿ/ₐ
1281-69
1281-69
Install. housing, HaloX® ...
75 x 75
82 x 82
920896289
38.000
0.563
4013456546776
Installation housing, Hal...
EC002472
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성