Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
11088 - End cover
AGRO
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/betonbau/11088.prj},{NB=11088(2)},{CNSORDERNO=11088},{H=22},{DA=80},{OP=10},{CNSMASSEXACT=23},{BZ=Abschlussdeckel ø 80x22 mm, mit Zentrumsbefestigung},{F=RAL 9010 },{CNSMAT=ASA Blend},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{I=UV beständig},{ENO=165950608},{IP=-},{CNSEAN=7611614035987},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Abschlussdeckel mit Zentrumsbefestigung und Rohr-/Kabelausgang, rund Für Decken- und Wandauslässe 9959, 1245-62, 1245-63, 9954.10, 9954, 9952, 9953, 1227-51, 1227-50, 9955, 9951 Durchmesser: 80 mm. Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/60670-22/, GDP 850°C, SEV geprüft. Farbe: RAL 9010 Artikelnummer: 11088 / E-No.: 165 950 608},{ETIM40=EC002601},{LOD=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
DA
Diameter
[mm]
F
Colour
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
I
Info
ⁿ/ₐ
ENO
E-Number
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
ETIM40
ETIM 40
ⁿ/ₐ
11088
11088
End cover ø 80mm, with ce...
22
80
RAL 9010
ASA Blend
Halogenfrei
850°C according to EN 606...
UV resistant
165950608
23
7611614035987
End cover with central fi...
EC002601
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성