Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9821 - On-wall junctiont box IP 54
AGRO
On-wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/aufputz/9821.prj},{NB=9821(2)},{CNSORDERNO=9821},{BZ=AP Abzweigdose, IP 54, 105x105x50mm, ohne Klemmen},{LOD=2},{L=105},{B=105},{H=50},{F=RAL 9010},{KK=7 - 15},{CNSMAT=PC / ABS},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{MINTEMP=-5},{MAXTEMP=60},{ENO=152140008},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=0.124},{CNSEAN=7611614064864},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=AP-Abzweigdosen IP 54 Für Kabeleinführungen Länge x Breite x Höhe: 105 x 105 x 50 mm Aus PC /ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Campo di serraggio: 7-15 Farbe: RAL 9010 Artikelnummer: 9821 / E-No.: 152 140 008},{HR=00500.00300.0000},{PICTURESMALL=9821.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
F
Colour
ⁿ/ₐ
KK
Clamping range
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
MINTEMP
minimal operation temperature
[°C]
MAXTEMP
maximum operation temperature
[°C]
ENO
E-Number
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
9821
9821
On-wall junction box, 105...
105
105
50
RAL 9010
7 - 15
PC / ABS
non-halogen
850°C according to EN 606...
-5
60
152140008
0.124
7611614064864
On-wall conduit box IP 54...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성