카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
LF 9-11 - Linear feeder
Afag
Feeding
Components
Linear feeder
LF Linear feeder
LF Linear feeder
Powered by
CAD모델 선택
{afag/zufuhren/komponenten/linearforderer/lf/lf/lf9_11.prj},{NB=15105783 Linearfoerderer LF9},{BNR=15105783},{TYP=LF9},{STR=230 V / 50 Hz},{A=Max. 250 },{B=54},{C=30},{D=M3},{D1=3.000},{D2=2.459},{E=32},{F=39},{G=44.0},{H=16},{K=48},{M=89.0},{N=47},{GEW=0.750},{MF=4 m/min},{ML=0.08 VA},{SK=---},{SA=IP 54},{INFO=Infotext},{CTNH=84313900},{CTNA=84799070}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
STR
Electricity
ⁿ/ₐ
A
Dimension A
[mm]
B
Dimension B
[mm]
C
Dimension C
[mm]
D
Dimension D
ⁿ/ₐ
E
Dimension E
[mm]
F
Dimension F
[mm]
G
Dimension G
[mm]
H
Dimension H
[mm]
K
Dimension K
[mm]
M
Dimension M
[mm]
N
Dimension N
[mm]
GEW
Weight
[kg]
MF
Max. Feeding speed
ⁿ/ₐ
ML
Max. Input power (230 V / 50 Hz)
ⁿ/ₐ
SK
Reactive force compensation
ⁿ/ₐ
SA
Protection class
ⁿ/ₐ
CTNH
CTN Huttwil
ⁿ/ₐ
CTNA
CTN Amberg
ⁿ/ₐ
15105783 Linear feeder LF...
15105783
LF9
230 V / 50 Hz
Max. 250
54
30
M3
32
39
44.0
16
48
89.0
47
0.750
4 m/min
0.08 VA
---
IP 54
84313900
84799070
15068632 Linear feeder LF...
15068632
LF9
110 V / 60 Hz
Max. 250
54
30
M3
32
39
44.0
16
48
89.0
47
0.750
4 m/min
0.08 VA
---
IP 54
84798992
84799070
11005757 Linear feeder LF...
11005757
LF11
230 V / 50 Hz
Max. 400
60
35
M4
35
51
55.5
22
60
101.5
59
0.920
4 m/min
0.2 VA
---
IP 62
84798992
84799070
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성