카탈로그: ACE Shock Absorbers
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ACE Shock Absorbers
W - Rod Shroud
ACE Shock Absorbers
Hydraulic Dampers
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{ace_stossdaempfer/hydraulische_bremszylinder_tuerdaempfer/zubehoer/w.prj},{NB=W10-35(20)},{ARTNR=W10-35},{SIZE=35},{HUB=20},{L1=40.000},{R=0.500},{D1=35.000},{D2=40.000},{D3=14.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
SIZE
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
R
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
W3.5-8(20)
W3.5-8
8
30.000
10.000
0.500
8.000
11.000
3.000
W3.5-10(20)
W3.5-10
10
30.000
10.000
0.500
10.000
13.000
3.000
W3.5-12(20)
W3.5-12
12
30.000
10.000
0.500
12.000
15.600
4.000
W5-15(20)
W5-15
15
40.000
20.000
0.500
15.000
19.000
6.000
W8-19(20)
W8-19
19
50.000
30.000
0.500
19.000
23.000
8.000
W8-22(20)
W8-22
22
50.000
30.000
0.500
22.000
28.000
10.000
W8-28(20)
W8-28
28
60.000
40.000
0.500
28.000
32.000
10.000
W10-28(20)
W10-28
28
60.000
40.000
0.500
28.000
32.000
14.000
W10-35(20)
W10-35
35
60.000
40.000
0.500
35.000
40.000
14.000
W14-40(20)
W14-40
40
60.000
40.000
0.500
40.000
45.000
20.000
W24-70(20)
W24-70
70
150.000
130.000
1.000
70.000
80.000
30.000
W3.5-8-V4A(20)
W3.5-8-V4A
8
30.000
10.000
1.000
8.000
11.000
3.000
W3.5-10-V4A(20)
W3.5-10-V4A
10
30.000
10.000
1.000
10.000
13.000
3.000
W3.5-12-V4A(20)
W3.5-12-V4A
12
30.000
10.000
1.000
12.000
15.500
4.000
W5-15-VA(20)
W5-15-VA
15
40.000
20.000
1.000
15.600
19.000
6.000
W8-19-VA(20)
W8-19-VA
19
50.000
30.000
1.000
19.000
23.000
8.000
W8-22-VA(20)
W8-22-VA
22
50.000
30.000
1.000
23.000
28.000
10.000
W10-28-VA(20)
W10-28-VA
28
60.000
40.000
1.000
28.000
32.000
14.000
W14-40-VA(20)
W14-40-VA
40
60.000
40.000
1.000
40.000
45.000
20.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성