QCH21 22 - 单头双链轮型 动力输送滚筒
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F5-滚轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f5/qch21_22.prj},{NB=QCH21-D50-W150-t1.5-d12},{CODE=QCH21},{TYPE=Double sprocket type},{AZFS=internal thread},{MAT=Steel},{SUR=Galvanized},{D=50},{DPOOL=50,60,76,80,89},{W=150},{TT=1.5},{C=18.5},{ZZEN=N/A},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
AZFS
安装方式
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
SMO
链轮型号
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
DD1
d1
[mm]
QCH21-D50-W150-t1.5-d12yh...
QCH21
双链轮型
内螺纹型
钢制
镀锌
12
212
8
08B11T
17
22
18.5
∮45.08
QCH22-D50-W150-t1.5-d12yh...
QCH22
双链轮型
内螺纹型
SUS304
-
12
212
8
08B11T
17
22
18.5
∮45.08
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表